ZHCSZA2A December 2025 – June 2026 ADS8688W
PRODUCTION DATA
程序寄存器是一个用于设置 ADS868xW 工作模式的 16 位寄存器。此寄存器中的设置用于为 AUTO_RST 模式选择通道序列,在菊花链模式下配置器件 ID,选择 SDO 输出格式,控制各个通道的输入范围设置、控制报警功能、读取报警标志,并为每个通道设定报警阈值。表 8-4 中列出了此寄存器的所有程序设置。在上电或复位期间,会使用默认值唤醒器件中的不同程序寄存器,并且器件会等待写入命令,然后再将其置于任何工作模式。