ZHCSZA2A December 2025 – June 2026 ADS8688W
PRODUCTION DATA
SDI 是串行数据输入线路。主机处理器使用 SDI 对内部器件寄存器进行编程以进行器件配置。在每个数据帧开始时,CS 信号变为低电平,器件在接下来的 16 个 SCLK 周期内在 SCLK 信号的每个下降沿读取 SDI 线路上的 数据。在特定数据帧中对器件配置所做的任何更改都会在 CS 信号的后续下降沿应用于器件。