ZHCSZA2A December 2025 – June 2026 ADS8688W
PRODUCTION DATA
ADS8684W 和 ADS8688W 是基于 16 位连续逼近型 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的 4 通道和 8 通道集成数据采集系统,工作吞吐量为 500kSPS。这些器件的每个输入通道都具有集成模拟前端电路,具有高达 ±20V 的过压保护功能,具有自动和手动扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器以及具有低温漂的 4.096V 片上电压基准。由单个 5V 模拟电源供电,器件上的每个输入通道可独立支持±12.288V、±6.144V 和 ±3.072V 的双极输入范围,以及 12.288V 至 0V 和 6.144V 至 0V的单极输入范围。
ADS8684W 和 ADS8688W 为数字主机提供了一个与 SPI 兼容的简单串行接口,并且还支持多个器件的菊花链连接。数字电源的工作电压范围为 1.65V 至 5.25V,可直接连接各种主机控制器。