ZHCSZA2A December 2025 – June 2026 ADS8688W
PRODUCTION DATA
ADS868xW 是一个 16 位数据采集系统,具有 通道和 8 通道模拟输入。每个模拟输入通道均由一个过压保护电路、一个可编程增益放大器 (PGA) 和一个二阶抗混叠滤波器组成,该滤波器在输入信号馈送到 8 通道模拟多路复用器 (MUX) 之前调节该输入信号。根据连续逼近型寄存器 (SAR) 架构,MUX 输出通过 16 位模数转换器 (ADC) 进行数字化。对于所有通道,此整体系统可实现 500kSPS 最大吞吐量。这些器件有一个具有快速稳定缓冲器的 4.096V 内部基准,以及一个具有菊花链 (DAISY) 和警报功能的简单 SPI 兼容串行接口。
这些器件由单个 5V 模拟电源供电,并且可适应高达
±3 × VREF 的真正双极输入信号。该器件提供了一个 1.2MΩ 的恒定阻性输入阻抗(无论采样频率或所选输入范围为何)。集成了具有高输入阻抗的多通道精密模拟前端电路和由单个 5V 电源供电的精密 ADC,无需外部高压双极电源和复杂的驱动器电路即可提供简化的终端解决方案。