ZHCSZA2A December 2025 – June 2026 ADS8688W
PRODUCTION DATA
此设计的应用电路和系统图如 图 9-1 中所示。此设计包括适用于电力自动化应用的多通道数据采集系统的完整硬件和软件实现。
ADS868xW 使用单个 5V 电源支持高达 ±12.288V 的双极输入范围,并提供 SAR 架构产生的最小数据输出延迟。该器件提供的集成使得 ADS868xW 成为此类应用的适用选择,因为集成的信号调节功能有助于大幅减少系统元件,并且无需生成高压电源轨。该器件提供的整体系统级直流精度(增益和失调电压误差)和低温度漂移有助于系统设计人员无需校准即可实现所需的系统精度。
该设计中实现的软件算法使用离散傅里叶变换 (DFT) 方法来计算和跟踪输入信号频率,获取单个信号的精确相位角、计算相位差并实现相位补偿。整个算法有四个步骤:
![]() | 有关分步设计过程、电路原理图、物料清单、PCB 文件、仿真结果和测试结果,请参阅可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位 8 通道集成模拟输入模块 (TIDU365)。 |