ZHCSZ16 October 2025 BQ25692-Q1
ADVANCE INFORMATION
X7R 或 X5R 等低 ESR 陶瓷电容器是去耦电容器的首选,应尽可能靠近转换器的 VIN、SYS 或 SRN 和 GND 引脚布置。考虑到陶瓷电容器因温度和施加的电压降额,所选陶瓷电容器的额定电压必须高于正常输入电压电平。例如,输入电压最高 24V 时,首选额定电压为 35V 或更高的电容器。如果非陶瓷电容器的 ESR 小于 50mΩ,则可以使用。当 CVIN_ACN < 4*CVIN_ACP 时,降额后 CVIN_ACP + CVIN_ACP 必须至少为 10uF。对于 1 节 - 2 节串联电池应用,CSYS 必须至少为 15uF。对于 3 节 - 7 节串联电池应用,降额后 CSYS 必须至少为 8uF。CBAT 是靠近 SRN 和 GND 引脚并与电池包并联的大容量电容,降额后必须至少为 5uF。以下各节介绍了如何根据所需的稳态电压纹波调整降额电容值的大小。对于降压转换器的输入和升压转换器的输出,电压纹波最高。在负载瞬态阶跃启动和释放时,可能需要额外的电容以分别缓解降压、升压或降压/升压转换器输出的电压骤降和过冲。