ZHCSZ16A October 2025 – August 2026 BQ25692-Q1
PRODUCTION DATA
该器件支持反向旁路模式,允许 VIN = VSYS(无需调节)并实现出色效率。在反向旁路运行模式下,降压和升压高侧 FET(Q1 和 Q4)均导通,而降压和升压低侧 FET(Q2 和 Q3)保持关断。电池功率直接通过功率级传递到输入。MOSFET 的开关损耗和电感器磁芯损耗被消除,从而提供出色效率。通过将 EN_REV 和 EN_BYPASS 寄存器位设置为 1 启用反向旁路模式。反向旁路模式需要 RAC_SNS 电阻器来检测过流和轻负载条件。
当器件处于反向旁路模式时,流过 RAC_SNS 的电流受到监测并与 IIN_REV 寄存器设置进行比较。如果输入电流超过 IREV_BYP_OCP(比 IIN_REV 设置高 15%)且持续时间达到 tBYP_OCP,则器件自动退出旁路模式并返回到 PWM 调节模式(开关功率级已启用)。EN_BYPASS 位清零,BYPASS_FLAG 位设置,并且 INT 脉冲被置为有效以向主机表明 BYPASS_MASK 是否被清除。
为避免浪涌电流误启动旁路过流保护,在 VIN 处于 VSYS 的 0.5V 以内时进入旁路模式。典型用例是先确保 EN_BAT_DETECT = 0,然后启用反向模式 (EN_REV = 1),然后更改 VIN_REV 设置以实现 VIN 约等于 VSYS 条件,然后设置 EN_BYPASS = 1。
除了内部反向旁路模式,该器件还提供外部反向旁路模式,可实现最高效率且电流高达 5A。在这种情况下,BYPDRV 引脚驱动外部背对背 MOSFET,以便将 VIN 直接连接到 SYS。可以通过设置 EN_REV = EN_EXT_BYPASS = EN_BYPASS = 1 来启用外部反向旁路模式。如果 EN_REV = EN_EXT_BYPASS = 1 时 EN_BYPASS = 0,则不会进入反向旁路模式。EN_BYPASS 位决定是否启用旁路模式。如果 EN_REV = EN_BYPASS = 1,则 EN_EXT_BYPASS 确定是否启用外部反向旁路。在器件通过 EN_BYPASS 进入旁路模式之前或之后设置 EN_EXT_BYPASS。
当器件处于外部反向旁路模式时,流经 RAC_SNS 的电流受到监测。如果 RAC_SNS 电流超过 IREV_EXTBYP_OCP 且持续时间达到 tBYP_OCP,器件自动退出外部反向旁路模式并返回到 PWM 调节模式(开关功率级已启用)。EN_BYPASS 位清零,BYPASS_FLAG 位设置,并且 INT 脉冲被置为有效以向主机表明 BYPASS_MASK 是否被清除。请注意 EN_EXT_BYPASS 位不变。
为避免浪涌电流误启动旁路过流保护,在 VIN 处于 VSYS 的 0.5V 以内时进入反向旁路模式。典型用例是先确保 EN_BAT_DETECT = 0,然后启用反向模式 (EN_REV = 1),然后更改 VIN_REV 设置以实现 VIN 约等于 VSYS 条件,然后设置 N_EXT_BYPASS = EN_BYPASS = 1。
轻负载旁路自动退出功能可防止在反向旁路模式期间出现反向电流方向流动。充电器进行监测直到输入电流降至 IREV_BYP_LL 以下,此时充电器会自动退出旁路模式并返回 PWM 调节模式。在内部和外部旁路模式期间,该保护功能均处于活动状态,但可以通过设置 EN_BYPASS_LL_EXIT = 0 来禁用。EN_BYPASS 位清零,BYPASS_FLAG 位设置,并且 INT 脉冲被置为有效以向主机表明 BYPASS_MASK 是否被清除。