ZHCSZ16A October 2025 – August 2026 BQ25692-Q1
PRODUCTION DATA
当器件通过 VIN 上电时,LDO 会在 VVIN_OK < VIN < VVIN_OVP 时导通,并且由于 EN_HIZ 位 =1,充电器未处于高阻态模式。当器件仅通过电池供电时,LDO 仅在反向模式下运行时导通,以便最大限度减小电池静态电流并延长电池寿命。
REGN LDO 为内部偏置电路和 MOSFET 栅极驱动器供电。TS 和 STAT 的上拉电源轨可连接至 REGN。使用 INT 引脚上拉电源轨作为外部电压源,而不是 REGN。这是因为在仅电池供电的情况下,REGN 输出不可用。