ZHCSZ16A October 2025 – August 2026 BQ25692-Q1
PRODUCTION DATA
为了在 SYS 上提供输出电压,该器件需要一个输入电压介于 2.5V 至 34V 之间、建议额定电流至少 >200mA 且连接到 VBUS 的电源,或者需要电池电压大于 VBAT_OK 且连接到 BAT 的 1 节至 7 节串联锂离子电池。拉电流额定值需要至少为 3.3A,充电器的转换器才能向 SYS 提供最大输出功率。