ZHCSZ16A October   2025  – August 2026 BQ25692-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序要求
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  器件上电复位
      2. 6.3.2  仅电池上电状态
      3. 6.3.3  器件高阻态状态
      4. 6.3.4  为 REGN LDO 上电
      5. 6.3.5  默认 VINDPM 设置
      6. 6.3.6  具有 CELL、ICHG 和 VCHG 引脚的默认充电曲线设置
      7. 6.3.7  降压/升压转换器运行
        1. 6.3.7.1 脉冲频率调制 (PFM)
        2. 6.3.7.2 开关频率和抖动功能
      8. 6.3.8  正向(灌电流)运行
        1. 6.3.8.1 电源路径管理
          1. 6.3.8.1.1 动态电源管理
            1. 6.3.8.1.1.1 ILIM_HIZ 引脚
            2. 6.3.8.1.1.2 输入电流优化器 (ICO)
          2. 6.3.8.1.2 用于小型 PV 电池板的最大功率点跟踪
        2. 6.3.8.2 电池充电管理
          1. 6.3.8.2.1 电池检测
          2. 6.3.8.2.2 自主充电周期
          3. 6.3.8.2.3 电池充电曲线
          4. 6.3.8.2.4 充电终止
          5. 6.3.8.2.5 充电安全计时器
          6. 6.3.8.2.6 CV 计时器
          7. 6.3.8.2.7 热敏电阻认证
            1. 6.3.8.2.7.1 充电模式下的 JEITA 指南合规性
            2. 6.3.8.2.7.2 反向模式下的冷/热温度窗口
        3. 6.3.8.3 旁路模式
      9. 6.3.9  反向(拉电流)模式 (USB On-The-Go)
        1. 6.3.9.1 反向(拉电流)模式运行
        2. 6.3.9.2 备用电源模式
        3. 6.3.9.3 反向旁路模式
      10. 6.3.10 状态输出(、STAT 和 INT)
        1. 6.3.10.1 电源正常状态指示器 (PG_STAT)
        2. 6.3.10.2 充电状态指示灯(STAT 引脚)
        3. 6.3.10.3 主机中断 (INT)
      11. 6.3.11 串行接口
        1. 6.3.11.1 数据有效性
        2. 6.3.11.2 启动条件和停止条件
        3. 6.3.11.3 字节格式
        4. 6.3.11.4 确认 (ACK) 和否定确认 (NACK)
        5. 6.3.11.5 目标地址和数据方向位
        6. 6.3.11.6 单独写入和读取
        7. 6.3.11.7 多个写入和多个读取
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 主机模式和默认模式
      2. 6.4.2 复位寄存器位
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1 BQ25692Q1 寄存器
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用设计示例
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 电感器选型
        2. 8.2.2.2 电容器
        3. 8.2.2.3 降压模式输入 (VIN) 电容器
        4. 8.2.2.4 升压模式输出 (VOUT) 电容器
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

概述

该器件是一款完全集成的开关模式降压/升压充电器,适用于 1-7 节锂离子电池和锂聚合物电池。2.5V 至 34V 的宽输入电压范围支持由电池、标准 USB-PD 适配器及高压专用直流适配器供电的应用。该器件集成了四个开关 MOSFET(Q1、Q2、Q3、Q4),以及降压/升压转换器的所有环路补偿,设计简单,能实现小尺寸设计。该器件符合 USB 电力传输 (USB-PD) 功率规范,具有输入电流和电压调节功能。此外,输入电流优化器 (ICO) 还能够检测输入源未发生过载时的最大功率点。该器件还可以在反向模式下运行,可提供从电池到输入端口的电源,具有 USB-PD 功率分布兼容性。

此器件无需主机控制即可启动并完成一个充电周期。启动时,器件会读取 CELL、VCHG 和 ICHG 引脚上的电阻值,确定充电曲线的正确设置,并相应更新寄存器设置。随后,器件会根据检测到的电池电压,分四个阶段为电池充电:涓流充电、预充电、恒流 (CC) 充电和恒压 (CV) 充电。在充电周期的末尾,当充电电流低于预设阈值并且电池电压高于再充电阈值时,充电器自动终止。TS 引脚 COOL、NORMAL 和 WARM 温度区域支持充电终止。当整个电池电压下降到低于可编程充电阈值时,充电器会自动启动新的充电周期。在没有主机控制时,充电器即可基于输入电压与电池电压,在降压、升压和降压/升压模式间无缝切换。

该器件还提供最大功率点跟踪 (MPPT) 算法,以便优化从低功率光伏板获取的能量。此 MPPT 算法在用户可配置的周期内测量光伏板的开路电压,然后使用 VOC_PCT 设置来调整 VINDPM,以计算最大功率点,测得的开路电压以百分比表示。

在无输入源的情况下,器件支持反向模式运行,使电池放电以在 VIN 上生成可调节 3.5V 至 34V 电压,步长为 20mV。该可调输出电压符合 USB PD 3.0 规范中定义的 PPS 特性。该器件还使用相同的机制支持备用特性,在这种机制下,在移除适配器后,可为连接到 VIN 的系统负载提供可调反向模式电压。配置完成后,集成的备用比较器会自动触发转换器以使电池放电,抑制 VIN 节点并在无需主机干预的情况下转换到备用模式。

该充电器提供针对充电和系统运行的多种安全特性,其中包括温度检测热敏电阻 (NTC) 监测、涓流充电、预充电和快速充电计时器,以及输出和输入上的过压/过流保护。当裸片温度超过可编程的阈值时,热调节会减小充电电流。器件的 STAT 输出报告充电状态和任何故障状况。当发生故障或状态改变时,INT 引脚会立即通知主机。

该器件采用可润湿侧面 WQFN 4mm×3.5mm 26 引脚封装。