产品详情

Rating Automotive Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, SuperCap Charge current (max) (A) 3 Features AEC-Q100 Automotive Qual, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 45 Absolute max Vin (max) (V) 45 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 33 Control interface I2C, Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, SuperCap Charge current (max) (A) 3 Features AEC-Q100 Automotive Qual, BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, IINDPM (Input current limit), Input OVP, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 45 Absolute max Vin (max) (V) 45 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 0 Battery charge voltage (max) (V) 33 Control interface I2C, Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN-HR (RBA) 26 14 mm² (3.5 mm × 4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 高度集成降压/升压正向(灌电流)模式充电器,适用于 1-7 节锂离子电池通过集成开关 MOSFET 和环路补偿支持 USB PD 充电档位
  • 高效
    • 可编程开关频率范围为 450kHz 至 2.2MHz
    • 旁路模式下,在 3A 电流下从 20V 输入进行 USB-PD PPS 直接充电,效率 > 98.0%
    • 效率高达 96.0%:在 3A 电流下从 20V 输入为 19V 电池充电
    • 在 3A 电流下从 20V 输入为 15.2V 电池充电,转换器效率为 95.2%
    • 可进行音频外 (Out-of-Audio, OOA) 运行的可选 PFM,可提高轻负载效率
  • 支持多种输入源,工作电压范围为 2.5V 至 34V,绝对最大额定值为 45V
    • 当 SRN > 3.2V 时,支持低至 2.5V 的 VIN
    • USB PD 输入
    • 输入电压动态电源管理 (VINDPM) 高达 34V,可防止输入崩溃
    • 可选输入电流动态电源管理 (IINDPM) 高达 3.3A,可实现最大功率限制
  • 通过 I2C 控制,用于通过电阻可编程选项实现优异的系统性能
    • 硬件可选默认电芯数、充电电压、输入和充电电流限制
    • 3.3A 充电电流,分辨率为 20mA
  • 反向/OTG(拉电流)模式从电池为输入端口供电
    • 3.5V 至 34V 反向输出电压,分辨率为 20mV,支持 USB-PD PPS
    • 高达 3.3A 的反向输出电流调节,分辨率为 20mA,而支持 USB-PD PPS
  • 低静态电流
    • 仅电池操作时为 6.5µA
    • 转换器开关操作时为 700µA
  • 高精确度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • ±5% 输入和输出电流调节
  • 安全
    • 输入和电池 OVP
    • 热调节和热关断
    • 转换器 MOSFET OCP
    • 充电安全计时器
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 高度集成降压/升压正向(灌电流)模式充电器,适用于 1-7 节锂离子电池通过集成开关 MOSFET 和环路补偿支持 USB PD 充电档位
  • 高效
    • 可编程开关频率范围为 450kHz 至 2.2MHz
    • 旁路模式下,在 3A 电流下从 20V 输入进行 USB-PD PPS 直接充电,效率 > 98.0%
    • 效率高达 96.0%:在 3A 电流下从 20V 输入为 19V 电池充电
    • 在 3A 电流下从 20V 输入为 15.2V 电池充电,转换器效率为 95.2%
    • 可进行音频外 (Out-of-Audio, OOA) 运行的可选 PFM,可提高轻负载效率
  • 支持多种输入源,工作电压范围为 2.5V 至 34V,绝对最大额定值为 45V
    • 当 SRN > 3.2V 时,支持低至 2.5V 的 VIN
    • USB PD 输入
    • 输入电压动态电源管理 (VINDPM) 高达 34V,可防止输入崩溃
    • 可选输入电流动态电源管理 (IINDPM) 高达 3.3A,可实现最大功率限制
  • 通过 I2C 控制,用于通过电阻可编程选项实现优异的系统性能
    • 硬件可选默认电芯数、充电电压、输入和充电电流限制
    • 3.3A 充电电流,分辨率为 20mA
  • 反向/OTG(拉电流)模式从电池为输入端口供电
    • 3.5V 至 34V 反向输出电压,分辨率为 20mV,支持 USB-PD PPS
    • 高达 3.3A 的反向输出电流调节,分辨率为 20mA,而支持 USB-PD PPS
  • 低静态电流
    • 仅电池操作时为 6.5µA
    • 转换器开关操作时为 700µA
  • 高精确度
    • 充电电压调节范围为 ±0.5%
    • ±5% 输入和输出电流调节
  • 安全
    • 输入和电池 OVP
    • 热调节和热关断
    • 转换器 MOSFET OCP
    • 充电安全计时器

BQ25692-Q1 是一款完全集成的开关模式降压/升压充电器,适用于 1-7 节锂离子电池和锂聚合物电池。2.5V 至 34V 的宽输入电压范围支持由电池、标准 USB-PD 适配器及高压专用直流适配器供电的应用。该器件集成了四个开关 MOSFET(Q1、Q2、Q3、Q4),以及降压/升压转换器的所有环路补偿,设计简单,能实现小尺寸设计。该器件还支持 USB Type-C 和 USB 供电 (USB-PD) 应用的完整输入(灌电流)和输出(反向或拉电流模式)电压范围。

BQ25692-Q1 是一款完全集成的开关模式降压/升压充电器,适用于 1-7 节锂离子电池和锂聚合物电池。2.5V 至 34V 的宽输入电压范围支持由电池、标准 USB-PD 适配器及高压专用直流适配器供电的应用。该器件集成了四个开关 MOSFET(Q1、Q2、Q3、Q4),以及降压/升压转换器的所有环路补偿,设计简单,能实现小尺寸设计。该器件还支持 USB Type-C 和 USB 供电 (USB-PD) 应用的完整输入(灌电流)和输出(反向或拉电流模式)电压范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ25692-Q1:汽车级独立/ I2C 控制、34V、1 节至 7 节锂离子电池、3.3A 降压/升压双向电池充电器,具备 USB-PD 3.0 OTG 输出功能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-1
证书 BQ25692-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-10-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25692-Q1EVM — BQ25692-Q1 评估模块

BQ2569X/9X-Q1 评估模块 (EVM) 用于评估 BQ2569X/9X-Q1 集成电路。BQ2569X/9X-Q1 是一款采用 HOTROD (QFN) 封装的集成式开关模式降压/升压电池充电管理器件,可为 1 节至 7 节串联的锂化学电池充电,充电电流最高可达 3.3A。在正向/充电/灌电流模式下,IC 可在 2.5V 至 36V 的输入电压范围内工作,且可承受高达 45V 的电压。默认充电电压和充电电流可通过电阻设置。该器件默认为正向/充电/灌电流模式,但可利用 I2C 更改为反向/OTG/拉电流模式。此外,I2C 寄存器可以更改开关频率以及电压和电流调节设置。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
计算工具

BQ2569X-DESIGN-CALC — BQ2569X design spreadsheet

Excel spreadsheet to help with BQ2569X battery charger designs
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (RBA) 26 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频