ZHCSZ16 October 2025 BQ25692-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 值 | 注释 |
|---|---|---|
| VIN 电压范围 | 5V 至 20V | |
| 输入电流限制(REG0x06 中的 IINDPM) | 3.0A | |
| 快速充电电流限制(REG0x02 中的 ICHG) | 3.3A | 在升压模式下受输入电流限制钳位 |
| 不含 ICHG (ISYS) 的最大系统负载电流 | 1A | |
| 电池调节电压(REG0x04 中的 VREG) | 8.4V | |
| 反向模式电压(REG0x0C 中的 VIN_REV) | 5V | |
| 反向模式下最小电池放电电压 | 6V | 必须 > VBAT_OKZ = 2.5V |
| 反向模式最大放电电流 | 3A | 受 REG0x12 中的 IBAT_REV 钳位 |
| 反向模式输出电流限制 | 3.3A | 受 REG0x0A 中的 IIN_REV 钳位 |