ZHCSZ16A October 2025 – August 2026 BQ25692-Q1
PRODUCTION DATA
为了提高正向或反向运行中转换器的轻负载效率,当 EN_PFM 位设置为 1 时,器件会在轻负载时切换到脉冲频率调制 (PFM) 控制。当系统负载降低时,有效开关频率相应降低。通过设置 EN_PFM = 0 禁用 PFM 运行,在这种情况下,转换器保持在 PWM 模式开关频率并在轻负载条件下转换到 DCM 运行。为了消除可闻噪声问题、请通过设置 EN_PFM_OOA = 1 来启用 Out-of-Audio (OOA) 功能、从而将 PFM 的最小有效开关频率限制为 25kHz。