ZHCSZ16A October 2025 – August 2026 BQ25692-Q1
PRODUCTION DATA
充电器采用同步、4 开关降压/升压转换器,在 VIN 上为输入功率及 SYS 上为输出功率时支持正向(灌电流)运行,在 SRN 上为电池输入功率及 VIN 上为输出功率时支持反向(拉电流)运行,还支持将 VIN 和 SYS 连接在一起的旁路模式。
在正向和反向模式下充电器根据不同的输入电压和输出电压组合作为降压、降压/升压或升压转换器运行。转换器可在降压、降压/升压和升压运行之间进无缝转换。在降压/升压模式期间,转换器交替使用 SW1 脉冲和 SW2 脉冲,有效开关频率在这些脉冲之间交错,以实现最高效率运行。从降压或升压运行转换到降压/升压运行是占空比和负载电流的专有功能。为了使充电器为充电电流和系统负载提供完全支持,平均电感器电流的预计值不得超过 4A。