ZHCSYN3 July 2025 TMP9R01-SEP
PRODUCTION DATA
连续 ALERT 寄存器(读取地址 22h,写入地址 22h)可控制 ALERT 生效所需的超限温度测量次数。表 8-5 列出了连续 ALERT 寄存器的值。连续 ALERT 中编程的数字同时适用于远程和本地温度结果。当温度结果连续超过上限寄存器值的次数等于连续 ALERT 寄存器中编程的值时,ALERT 会生效。同样,连续 ALERT 寄存器设置也适用于下限寄存器。
| 寄存器值 | ALERT 生效所需的超限测量次数 |
|---|---|
| 01h | 1(默认值) |
| 03h | 2 |
| 07h | 3 |
| 0Fh | 4 |