ZHCSYN3 July 2025 TMP9R01-SEP
PRODUCTION DATA
TMP9R01-SEP 器件内的本地温度传感器可监测器件周围的环境空气。TMP9R01-SEP 器件的热时间常数约为 1.1 秒。此常数表明,如果环境空气快速变化 100°C,TMP9R01-SEP 器件大约需要 5.5 秒(即五个热时间常数)才能在最终值的 1°C 范围内稳定下来。在大多数应用中,TMP9R01-SEP 封装与印刷电路板 (PCB) 存在电气和热接触,并会受到强制气流的影响。测量到的温度的精度直接取决于 PCB 和强制气流温度如何准确反映 TMP9R01-SEP 测量的温度。此外,TMP9R01-SEP 的内部功率损耗会导致温度升高到环境温度或 PCB 温度以上。由于使用的电流较小,激励远程温度传感器所产生的内部功耗可以忽略不计。可使用 方程式 6,根据每秒的转换次数和启用的温度传感器通道数量,计算功率损耗和自发热的平均转换电流。方程式 7 显示了一个启用本地和远程传感器通道和每秒 16 次转换的示例;请参阅 节 6.5 表,了解这些计算所需的典型值。对于 3.3V 电源和每秒 16 次转换的转换率,当远程和本地通道都启用时,TMP9R01-SEP 器件的损耗为 0.531mW (PDIQ = 3.3V × 161μA)。


TMP9R01-SEP 器件的温度测量精度取决于远程和本地温度传感器与要监控的系统点的温度是否相同。如果温度传感器与受监控系统部分之间的热接触不良,则传感器响应与系统温度变化之间存在延迟。如果远程温度传感应用使用靠近受监控器件的基板晶体管(或小型 SOT23 晶体管),此延迟通常不是问题。