ZHCSYN3 July 2025 TMP9R01-SEP
PRODUCTION DATA
TMP9R01-SEP 器件是一款抗辐射、高精度、低功率的远程和本地温度传感器,集成了 12‑位 ADC、偏置电流和用于温度传感的片上校准电路。该器件还可采用 10 引脚 VSSOP 塑料封装。通过外部 BJT 晶体管或 FPGA、ADC 或 ASIC 中集成的二极管/结强制提供偏置电流,该器件会对生成的 ΔVBE 进行数字化,并直接以 0.0625°C 的温度分辨率进行报告。第二个片上传感器可测量本地温度,从而实现板载温度传感。
TMP9R01-SEP 器件具有多种校准和保护功能,包括串联电阻消除、可编程非理想因子(η 因子)、偏移校正和可编程数字滤波器。用户可以设置温度上限和下限,从而驱使 ALERT 输出实现过热和欠热保护。I2C/SMBus 串行接口在同一 I2C 总线上可接受多达九个不同的引脚可编程地址。TMP9R01-SEP 器件还拥有辐射规格更高的 QMLV (TMP461-SP)和 QMLP(TMP9R01-SP、预发布)版本。
TMP9R01-SEP 器件是多位置航天器维护工作、卫星遥测、航空电子设备和其他需要精确温度传感和辐射耐受性的高可靠性工业或医疗设计的理想选择。