ZHCSYN3 July 2025 TMP9R01-SEP
PRODUCTION DATA
| 引脚编号 |
引脚名称 |
类型(1) |
说明 |
|---|---|---|---|
|
1 |
SDA |
数字 I/O | SMBus 的串行数据线。 开漏;需要一个上拉电阻器,以提供 1.7V 至 3.6V 的电压。 |
|
2 |
SCL |
数字输入 |
SMBus 的串行时钟线。 输入;如果由开漏输出驱动,则需要一个上拉电阻器,以提供 1.7V 至 3.6V 的电压。 |
|
3 |
A1 |
数字输入 |
地址选择。连接至 GND、V+ 或保持悬空。 |
|
4 |
V+ |
P |
正电源电压(1.7V 至 3.6V)。 |
|
5 |
D+ |
模拟输入 |
与远程温度传感器的正极连接。 |
|
6 |
D– |
模拟输入 |
与远程温度传感器的负极连接。 |
|
7 |
THERM |
数字输出 |
热关断或风扇控制引脚。 开漏;需要一个上拉电阻器,以提供 1.7V 至 3.6V 的电压。 |
|
8 |
A0 |
数字输入 |
地址选择。连接至 GND、V+ 或保持悬空。 |
|
9 |
GND |
G |
电源接地连接。 |
|
10 |
ALERT/THERM2 | 数字输出 | 中断或 SMBus 警报输出。可以配置为第二个 THERM 输出。 开漏;需要一个上拉电阻器,以提供 1.7V 至 3.6V 的电压。 |