ZHCSYN3 July 2025 TMP9R01-SEP
PRODUCTION DATA
| 器件名称 | 可订购编号 | 等级 |
|---|---|---|
| TMP9R01-SEP | TMP9R01MDGSTSEP | 抗辐射、航天 EP |
| 字段说明 | 字段详细信息 |
|---|---|
| 传感器系列 | TMP:温度传感器 |
| 器件名称 | 9 |
| 温度传感器类型 | R:远程数字温度传感器 |
| 远程通道数量 | 01:一个远程通道 |
| 工作温度范围 | M:-55°C 至 125°C |
| TI 封装标识符 | DGS:10 引脚 VSSOP 封装,(最大)高度为 1.1mm |
| T&R 包装尺寸 | T:小卷筒、SPQ = 250 个单位 |
| 抗辐射合格认证 | SEP:增强型航天塑料 |