ZHCSYN3 July 2025 TMP9R01-SEP
PRODUCTION DATA
TMP9R01-SEP 关断模式允许用户关闭除串行接口外的所有器件电路,以尽可能实现节能(通常可以将电流消耗减少到小于 3μA);请参阅 图 6-12(关断静态电流与电源电压间的关系)。当配置寄存器中的 SD 位(位 6)为高电平时,将启用关断模式;电流转换完成后器件将会关闭。当 SD 位为低电平时,器件保持连续转换状态。