ZHCSYN3 July 2025 TMP9R01-SEP
PRODUCTION DATA
当 TMP9R01-SEP 器件处于关断模式(配置寄存器中的 SD = 1)时,可通过先向单次触发启动寄存器(指针地址 0Fh)写入任何值开始单次转换。该写入操作会根据通道启用寄存器中配置的 LEN 和 REN 值(读取地址 16h,写入地址 16h),在本地和远程传感器上,或仅在一个或另一个传感器上启动一个转换和比较周期。周期完成后,TMP9R01-SEP 器件会恢复关断模式。写入命令中发送的数据值无关紧要,TMP9R01-SEP 器件不会存储该数据值。