ZHCSYN3 July 2025 TMP9R01-SEP
PRODUCTION DATA
为了使两线制总线的运行频率大于 1MHz,在一个启动条件将总线切换至高速运行后,控制器器件必须发出一个高速模式(Hs 模式)控制器代码 (0000 1xxx) 作为第一个字节。TMP9R01-SEP 器件并不确认该字节,而是将其 SDA 和 SCL 上的输入滤波器和 SDA 上的输出滤波器切换到 HS 模式运行,从而支持最高 2.17MHz 的传输。在发出 HS 模式控制器代码后,控制器会发送一个两线制目标地址,来启动数据传输操作。总线继续在 HS 模式下运行,直到总线中出现停止条件。TMP9R01-SEP 器件在接收到停止条件后,会将输入和输出滤波器切换回快速模式运行。