ZHCSXY0A March 2025 – December 2025 TPS65214
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 |
未使用情况下的连接 |
|
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| MODE/STBY | 1 | I |
配置为 MODE:连接到 SoC 或硬接线上拉/下拉。强制降压转换器进入 PWM 或允许自动进入 PFM 模式。 |
不适用(根据配置连接高电平或低电平,参阅 PWM/PFM 和低功耗模式 (MODE/STBY)) |
| I | 配置为 STBY:低功耗模式命令,关闭所选电源轨。MODE 和 STBY 这两种功能可以组合。该引脚对电平敏感。 | |||
| FB_B2 |
2 |
I | Buck2 的反馈输入。连接到 Buck2 输出滤波器。标称输出电压通过 NVM 配置。 | 连接到 GND |
| VLDO2 |
3 |
PWR | LDO2 的输出电压。标称输出电压通过 NVM 配置。使用 2.2µF 或更大的陶瓷电容器将此引脚旁路至地。 | 保持悬空 |
| VSYS/PVIN_LDO12 |
4 |
PWR | 基准系统的输入电源以及 LDO1 与 LDO2的电源输入。使用 4.7μF 或更大的陶瓷电容器将此引脚旁路至地。 | 不适用 |
| VLDO1 |
5 |
PWR | LDO1 的输出电压。标称输出电压通过 NVM 配置。使用 2.2µF 或更大的陶瓷电容器将此引脚旁路至地。 | 保持悬空 |
| AGND | 6 | GND | 模拟 GND 的接地引脚 | 不适用 |
| VDD1P8 |
7 |
PWR | 内部基准电压:仅供器件内部使用。不要连接外部负载。使用 2.2µF 陶瓷电容器,将该引脚旁路至地。 | 不适用 |
| FB_B1 |
8 |
I | Buck1 的反馈输入。连接到 Buck1 输出滤波器。标称输出电压通过 NVM 配置。 | 连接到 GND |
| GPO/nWAKEUP |
9 |
O | 配置为 GPO:通用开漏输出。可在上电和断电序列中进行配置,从而启用外部电源轨。 | 保持悬空 |
| O | 配置为 nWAKEUP:向主机发送信号,以便指示上电事件。该引脚为低电平有效的开漏输出。 | |||
| PGND |
10 |
GND | 电源地。该接地连接必须在 PCB 上从两侧(引脚 10 与引脚 22)布线。通过直接位于 TPS65214 下方的多个互连过孔,将外露焊盘连接至连续接地层,以便最大限度提高电气与热传导性能。 | 不适用 |
| LX_B1 |
11 |
PWR | Buck1 的开关引脚。将 Buck1 电感器的一侧连接到此引脚。 | 保持悬空 |
| PVIN_B1 |
12 |
PWR | BUCK1 的电源输入。使用 4.7μF 或更大的陶瓷电容器将此引脚旁路至地。PVIN_B1 引脚上的电压不得超过 VSYS 引脚上的电压。 | 连接到 VSYS |
| SDA |
13 |
I/O | I2C 串行端口的数据引脚。I2C 逻辑电平取决于外部上拉电压。 | 连接到 VIO |
| SCL |
14 |
I | I2C 串行端口的时钟引脚。I2C 逻辑电平取决于外部上拉电压。 | 连接到 VIO |
| nINT |
15 |
O | 中断请求输出。在故障条件下,开漏驱动器拉至低电平。位清零时释放。 | 保持悬空 |
| GPIO/VSEL |
16 |
O |
配置为 GPO:通用开漏输出。可在上电和断电序列中进行配置,从而启用外部电源轨。 |
不适用(根据配置悬空或连接高电平或低电平,参阅 通用输入/输出和电压选择引脚 (GPIO/VSEL)) |
| I |
配置为 GPI:可在上电与断电序列中配置,以便启用一个或多个器件电源轨。 |
|||
| I | 配置为 VSEL_BUCK:Buck1 或 Buck3 VOUT 选择。通过外部电阻器硬接线上拉、下拉或浮动。 | |||
| nRSTOUT |
17 |
O | 复位输出至 SoC。由序列发生器控制。ACTIVE 状态下为高电平。STBY 状态下为可配置电平。 | 保持悬空 |
| FB_B3 |
18 |
I | Buck3 的反馈输入。连接到 Buck3 输出滤波器。标称输出电压通过 NVM 配置。 | 连接到 GND |
| EN/PB/VSENSE |
19 |
I |
配置为 EN:器件使能引脚,高电平为 ON 请求,低电平为 OFF 请求。 |
不适用(配置为 EN 并连接至 VSYS) |
| I | 配置为 PB:按钮监视器输入。600ms 低电平是一个 ON 请求,8s 低电平是一个 OFF 请求。 | |||
| I | 配置为 VSENSE:电源故障比较器输入。使用从输入端连接到前置稳压器并将该引脚接地的电阻分压器来设置检测电压。检测前置稳压器上的上升/下降电压并触发 ON/OFF 请求。在 PB 配置中,该引脚对边沿变化敏感,并有等待时间;而在 EN 和 VSENSE 配置中,该引脚有抗尖峰脉冲时间。 | |||
| PVIN_B3 |
20 |
PWR | BUCK3 的电源输入。使用 4.7μF 或更大的陶瓷电容器将此引脚旁路至地。PVIN_B3 引脚上的电压不得超过 VSYS 引脚上的电压。 | 连接到 VSYS |
| LX_B3 |
21 |
PWR | Buck3 的开关引脚。将 Buck3 电感器的一侧连接到此引脚。 | 保持悬空 |
| PGND |
22 |
GND | 电源地。该接地连接必须在 PCB 上从两侧(引脚 10 与引脚 22)布线。通过直接位于 TPS65214 下方的多个互连过孔,将外露焊盘连接至连续接地层,以便最大限度提高电气与热传导性能。 | 不适用 |
| LX_B2 |
23 |
PWR | Buck2 的开关引脚。将 Buck2 电感器的一侧连接到此引脚。 | 保持悬空 |
| PVIN_B2 |
24 |
PWR | BUCK2 的电源输入。使用 4.7μF 或更大的陶瓷电容器将此引脚旁路至地。PVIN_B2 引脚上的电压不得超过 VSYS 引脚上的电压。 | 连接到 VSYS |