ZHCSXY0A March   2025  – December 2025 TPS65214

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  系统控制阈值
    6. 6.6  BUCK1、BUCK2、BUCK3 转换器
    7. 6.7  通用 LDO(LDO1、LDO2)
    8. 6.8  GPIO 和多功能引脚(EN/PB/VSENSE、nRSTOUT、nINT、GPO/nWAKEUP、GPIO/VSEL、MODE/STBY)
    9. 6.9  电压和温度监测器
    10. 6.10 I2C 接口
    11. 6.11 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  上电时序
      2. 7.3.2  下电时序
      3. 7.3.3  按钮和使能输入 (EN/PB/VSENSE)
      4. 7.3.4  通过 I2C 命令发出的关断请求
      5. 7.3.5  首次电源检测 (FSD)
      6. 7.3.6  具有自动上电功能时的输入电压压摆率
      7. 7.3.7  降压转换器(Buck1、Buck2 和 Buck3)
      8. 7.3.8  线性稳压器(LDO1 和 LDO2)
      9. 7.3.9  复位到 SoC (nRSTOUT)
      10. 7.3.10 中断引脚 (nINT)
      11. 7.3.11 PWM/PFM 和低功耗模式 (MODE/STBY)
      12. 7.3.12 通用输入/输出和电压选择引脚 (GPIO/VSEL)
      13. 7.3.13 通用输出和 nWAKEUP (GPO/nWAKEUP)
      14. 7.3.14 通过 I2C 命令发出 RESET 请求
      15. 7.3.15 寄存器访问控制
      16. 7.3.16 与 I2C 兼容的接口
        1. 7.3.16.1 数据有效性
        2. 7.3.16.2 启动和停止条件
        3. 7.3.16.3 传送数据
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 运行模式
        1. 7.4.1.1 关断状态
        2. 7.4.1.2 INITIALIZE 状态
        3. 7.4.1.3 运行状态
        4. 7.4.1.4 STBY 状态
        5. 7.4.1.5 休眠状态
        6.       49
        7. 7.4.1.6 故障处理
  9. 8 用户寄存器
    1. 8.1 器件寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 典型应用示例
      2. 9.2.2 设计要求
      3. 9.2.3 详细设计过程
        1. 9.2.3.1 应用曲线
        2. 9.2.3.2 Buck1、Buck2、Buck3 设计过程
        3. 9.2.3.3 LDO1、LDO2 设计过程
        4. 9.2.3.4 VSYS、VDD1P8
        5. 9.2.3.5 数字信号设计过程
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

INITIALIZE 状态

在 INITIALIZE 状态下,除了几个用于监控 EN/PB/VSENSE 输入的电路外,器件完全关闭。每当进入 INITIALIZE 状态时,PMIC 都会读取存储器,并将寄存器加载到其 NVM 默认值。I2C 通信接口关闭。

如果任何一个热传感器高于 TWARM_Rising 阈值,并且未屏蔽 WARM 检测,则进入 INITIALIZE 状态。

NVM 加载时间由 tNVM_LOAD 确定。仅当 NVM 加载完成之后,

如果从 OFF 状态进入 INITIALIZE 状态,将设置 POWER_UP_STATUS_REG 寄存器中的位 POWER_UP_FROM_OFF,并保持设置状态,直到发出 write-1-clear 为止。读出此位可以确定 INITIALIZE 状态是从 OFF 状态进入的,还是由于关闭故障或 OFF 请求而进入的。

在 INITIALIZE 状态下,nINT 引脚状态取决于是否存在故障,以及是否屏蔽了故障的 nINT 反应。如果不存在故障或屏蔽了故障的 nINT 反应,并且用于上拉的 VIO 电压可用,nINT 引脚将被拉高。

要从 INITIALIZE 状态转换到 ACTIVE 状态,必须发生以下 ON 请求之一:

  • EN 输入为“高电平”(如果 EN/PB/VSENSE 配置为“EN”或“VSENSE”)
  • PB 输入被拉至低电平的时间至少为 tPB_ON_SLOW 或 tPB_ON_FAST(如果 EN/PB/VSENSE 配置为“PB”)

注: 当从 ACTIVE 或 STBY 状态进入 INITIALIZE 状态时,DISCHARGE_CONFIG 寄存器被有意从复位中忽略。当从 OFF 状态进入 INITIALIZE 状态时,会加载 NVM 内容。如果上电后放电配置发生变化,可能会发生不同的启动行为,具体取决于 INITIALIZE 状态是从 OFF 状态进入的,还是从 ACTIVE/STBY 状态进入的。