ZHCSXY0A March   2025  – December 2025 TPS65214

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  系统控制阈值
    6. 6.6  BUCK1、BUCK2、BUCK3 转换器
    7. 6.7  通用 LDO(LDO1、LDO2)
    8. 6.8  GPIO 和多功能引脚(EN/PB/VSENSE、nRSTOUT、nINT、GPO/nWAKEUP、GPIO/VSEL、MODE/STBY)
    9. 6.9  电压和温度监测器
    10. 6.10 I2C 接口
    11. 6.11 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  上电时序
      2. 7.3.2  下电时序
      3. 7.3.3  按钮和使能输入 (EN/PB/VSENSE)
      4. 7.3.4  通过 I2C 命令发出的关断请求
      5. 7.3.5  首次电源检测 (FSD)
      6. 7.3.6  具有自动上电功能时的输入电压压摆率
      7. 7.3.7  降压转换器(Buck1、Buck2 和 Buck3)
      8. 7.3.8  线性稳压器(LDO1 和 LDO2)
      9. 7.3.9  复位到 SoC (nRSTOUT)
      10. 7.3.10 中断引脚 (nINT)
      11. 7.3.11 PWM/PFM 和低功耗模式 (MODE/STBY)
      12. 7.3.12 通用输入/输出和电压选择引脚 (GPIO/VSEL)
      13. 7.3.13 通用输出和 nWAKEUP (GPO/nWAKEUP)
      14. 7.3.14 通过 I2C 命令发出 RESET 请求
      15. 7.3.15 寄存器访问控制
      16. 7.3.16 与 I2C 兼容的接口
        1. 7.3.16.1 数据有效性
        2. 7.3.16.2 启动和停止条件
        3. 7.3.16.3 传送数据
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 运行模式
        1. 7.4.1.1 关断状态
        2. 7.4.1.2 INITIALIZE 状态
        3. 7.4.1.3 运行状态
        4. 7.4.1.4 STBY 状态
        5. 7.4.1.5 休眠状态
        6.       49
        7. 7.4.1.6 故障处理
  9. 用户寄存器
    1. 8.1 器件寄存器
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 典型应用示例
      2. 9.2.2 设计要求
      3. 9.2.3 详细设计过程
        1. 9.2.3.1 应用曲线
        2. 9.2.3.2 Buck1、Buck2、Buck3 设计过程
        3. 9.2.3.3 LDO1、LDO2 设计过程
        4. 9.2.3.4 VSYS、VDD1P8
        5. 9.2.3.5 数字信号设计过程
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

按钮和使能输入 (EN/PB/VSENSE)

EN/PB/VSENSE 引脚用于启用 PMIC。可以通过三种方式配置该引脚:

器件使能 (EN)

当配置为 EN 时,需要将该引脚拉高以生成 ON 请求。将该引脚拉至低电平则会产生 OFF 请求。

  • EN 引脚的抗尖峰脉冲时间由 MFP_2_CONFIG 寄存器中的 EN_PB_VSENSE_DEGL 位来配置。
  • 如果 EN 输入在配置的 tDEGL_EN_RISE 时间内高于 VIL 低阈值,则上电序列开始。
  • 为了表示 EN/PB/VSENSE 引脚的上电事件,器件会在 POWER_UP_STATUS_REG 寄存器中设置 POWER_UP_FROM_EN_PB_VSENSE 位。此位不会将 nINT 引脚置为有效。写入 W1C 将该位清零。
  • 如果 EN 输入在 tDEGL_EN_FALL 内低于 VIH 阈值,则断电序列开始。
  • 如果出现关断故障,则无需更新 ON 请求。如果 EN 输入仍高于 VIH 阈值,器件会自动执行上电序列。(EN 视为对电平敏感)
  • 如果发生冷复位(无论是通过 RESET 引脚还是 I2C 请求),无需更新 ON 请求。如果 EN 输入仍高于 VIH 阈值,器件会自动执行上电序列。(EN 视为对电平敏感)
  • 如果在进入 SLEEP 状态后 EN 被拉至低电平,则必须再次将该引脚拉至高电平才能进入 INITIALIZE 状态。EN 必须保持高电平 tEN_PB_WAKEUP 才能继续进入 ACTIVE 状态。如果在 t EN_PB_WAKEUP 过去之前将 EN 拉至低电平,则器件会重新进入 SLEEP 状态。

按钮 (PB)

当配置为 PB 时,引脚为用于为 PMIC 上电的 CMOS 类型输入。通常情况下,PB 引脚连接到一个接地的瞬时开关和一个外部上拉电阻器。

  • 按钮的保持时间由 MFP_2_CONFIG 寄存器中的 EN_PB_VSENSE_DEGL 位来配置。
  • 如果 PB 输入在配置的 tPB_ON 低于 VIL 阈值低电平,则上电序列开始。
  • 为了表示 EN/PB/VSENSE 引脚的上电事件,器件会在 POWER_UP_STATUS_REG 寄存器中设置 POWER_UP_FROM_EN_PB_VSENSE 位。此位不会将 nINT 引脚置为有效。写入 W1C 将该位清零。
  • PB 引脚有一个上升沿抗尖峰脉冲 tDEGL_PB_RISE 来过滤开关抖动
  • 如果 PB 输入保持低电平的时间达到 tPB_OFF(不可配置),则断电序列开始。
  • 如果出现关断故障,则无需更新 ON 请求。该器件在不按下按钮按钮的情况下自动执行上电序列。
  • 如果发生冷复位(无论是通过 RESET 引脚还是 I2C 请求),无需更新 ON 请求。该器件在不按下按钮按钮的情况下自动执行上电序列。
  • 如果器件处于 SLEEP 状态,PB 上的下降沿会转换为 INITIALIZE 状态。PB 必须保持低电平的时间达到 tEN_PB_WAKEUP 才能继续进入 ACTIVE 状态。如果在 tEN_PB_WAKEUP 过去之前释放 PB,则器件会重新进入 SLEEP 状态。
  • 仅当 VSYS 高于 VSYS_POR 阈值时,才会识别按钮按下操作,或者在 VSYS 高于 VSYS_POR 阈值后,必须将按钮按下足够长的时间。
  • 以下位表示按下按钮事件:
    • PB_FALLING_EDGE_DETECTED:自从上次将此位清零以来,按下 PB 的时间间隔长于 tDEGL_PB_INT。设置此位后,将 nINT 引脚置为有效(如果将 MASK_INT_FOR_PB 位配置为“0”)。写入 W1C 以清零。
    • PB_RISING_EDGE_DETECTED:自从上次将此位清零以来,释放 PB 的时间间隔长于 tDEGL_PB_INT。设置此位后,将 nINT 引脚置为有效(如果将 MASK_INT_FOR_PB 位配置为“0”)。写入 W1C 以清零。
    • PB_REAL_TIME_STATUS:PB 引脚的抗尖峰脉冲 (tDEGL_PB_INT) 实时状态。仅当 EN/PB/VSENSE 引脚配置为 PB 时有效。此位不会将 nINT 引脚置为有效。

电源故障比较器输入 (VSENSE)

当配置为 VSENSE 时,该引脚可用于检测前置稳压器的电源电压。从前置稳压器输出连接电阻分压器以配置检测电压。

  • VSENSE 引脚的抗尖峰脉冲时间可通过 MFP_2_CONFIG 寄存器中的 EN_PB_VSENSE_DEGL 位来配置。
  • 通过使 VSYS 高于 VSYSPOR_Rising 阈值,且 VSENSE 输入高于 VVSENSE 阈值(非抗尖峰脉冲)来控制上电。
  • 如果 VSENSE 输入上升至高于 VVSENSE,则上电序列开始。
  • 为了表示 EN/PB/VSENSE 引脚的上电事件,器件会在 POWER_UP_STATUS_REG 寄存器中设置 POWER_UP_FROM_EN_PB_VSENSE 位。此位不会将 nINT 引脚置为有效。写入 W1C 将该位清零。
  • 如果 VSENSE 输入在 tDEGL_VSENSE_FALL 降至低于 VVSENSE 阈值,则断电序列开始,以便避免由于 VSYS 电源电压损耗而导致不按正常顺序断电。
  • 如果出现关断故障,则无需更新 ON 请求。如果 VSENSE 输入仍高于 VVSENSE 阈值,器件会自动执行上电序列。
  • 如果发生冷复位(无论是通过 RESET 引脚还是 I2C 请求),无需更新 ON 请求。如果 VSENSE 输入仍高于 VVSENSE 阈值,器件会自动执行上电序列。
  • 如果器件处于 SLEEP 状态,则 VSENSE 不能直接转换至 INITIALIZE 状态。器件仅可在 OFF 状态后进入 INITIALIZE 状态。