TPS65214
- 3 个高达 2.3MHz 开关频率的降压转换器:
- 3 个 VIN:2.5V 至 5.5V;IOUT:2A;VOUT 0.6V 至 3.4V
- 2 个线性稳压器:
- 1 个 VIN:1.4V 至 5.5V;IOUT:300mA;VOUT:0.6V 至 3.3V(可配置为负载开关)
- 1 个 VIN:1.4V 至 5.5V;IOUT:500mA;VOUT:0.6V 至 3.3V(可配置为负载开关)
- 所有 3降压转换器均支持动态电压调节
- 低 IQ/PFM 的 PWM 模式(准固定频率)
- 可编程电源时序和默认电压
- I2C 接口,支持标准模式、快速模式和快速+ 模式
- 3 个多功能引脚
- 一次性可编程 (OTP) 非易失性存储器 (NVM)
TPS65214 是一款电源管理集成电路 (PMIC),设计用于便携式与固定式应用的各种 SoC 供电。该器件的额定环境温度范围为 --40°C 至 +105°C,也正因此,PMIC 成为了各种工业应用的理想选择。该器件包括 3 个同步直流/直流降压转换器与 2 个线性稳压器。
DC-DC 转换器能够提供 3 x 2A 的电流。这些转换器需要一个 470nH 的小型电感器、4.7µF 输入电容以及每个电源轨至少 10µF 输出电容。
一个 LDO 支持300mA 的最大输出电流,另一个支持500mA最大输出电流。两个 LDO 均具有0.6V 至 3.3V的稳压输出电压范围,也可以在负载开关模式下工作。
I2C 接口、IO、GPIO 和多功能引脚 (MFP) 可实现与各种 SoC 的无缝连接。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS65214 配备 3 个降压转化器与 2 个 LDO 的电源管理 IC(适用于工业应用) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-12-19 |
| * | 用户指南 | TPS6521406 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2026-11-3 | ||
| * | 用户指南 | TPS6521402 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2026-3-5 | ||
| * | 用户指南 | TPS6521401 Technical Reference Manual (Rev. A) | PDF | HTML | 2025-12-8 | ||
| * | 用户指南 | TPS6521431 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2025-3-27 | ||
| * | 用户指南 | TPS6521403 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2025-3-3 | ||
| 用户指南 | TPS6521405 非易失性存储器 (NVM) 编程指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-16 | ||
| 应用手册 | AM62Lx 电源实现方案 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025-11-10 | |
| 证书 | TPS65214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-2-19 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMDS62LEVM — AM62L 评估模块
TPS65214EVM — TPS65214 评估模块
TPS65214EVM-SKT — TPS65214 评估模块
TPS65214EVM-SKT 旨在提供快速设置,用于评估 TPS65214 电源管理 IC (PMIC) 并帮助在寄存器级别上熟悉 PMIC。该 EVM 内置可配置接头和跳线。通过板载 MSP432™ 及板载 USB 转 I2C 适配器,USBC® 端口可轻松与器件进行通信。
BEAGL-BONE-GRN-ECO — Seeed Studio BeagleBone® Green Eco 评估模块
EZURI-3P-CARBONAM62L — CarbonAM62L OSM-SF 系列有 TI 的 AM62L 处理器系列、TI 的 TPS652194 PMIC、Ezurio 的 Sona™ TI351 Wi-Fi 6 和蓝牙无线模块、
CarbonAM62L OSM-SF 系列采用德州仪器 (TI) 的 AM62L 处理器系列、TPS652194 PMIC、Ezurio 的 Sona™ TI351 Wi-Fi 6 和蓝牙无线模块、LPDDR4 RAM 和 eMMC 存储。
CarbonAM62L 专为可扩展性能而设计,集成了双核 Cortex-A53 子系统,并具备丰富的显示支持和高速连接选项,包括 USB 和千兆以太网。可选的 Sona 无线模块提供 Wi-Fi 和蓝牙灵活性,以满足您的应用需求,同时丰富的工业接口可实现与复杂系统的无缝集成。这款 30×30mm 的 OSM‑SF (...)
TIDA-010973 — 适用于多协议应用的 100Mbps 工业以太网通信模块参考设计
此参考设计加快了多协议 100Mbps 工业以太网节点的开发速度。该设计支持工程师在具有集成工业通信子系统 (ICSS) 的 AM261x 上快速进行 EtherCAT®、PROFINET®、EtherNet/IP 和 Modbus®传输控制协议 (TCP) 的原型设计和部署。这种方法可以省去硬件引脚、简化时钟和电源、并提供确定性、时间同步的工厂自动化性能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| — (—) | — | |
| WQFN-HR (VAF) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。