ZHCSXY0A March   2025  – December 2025 TPS65214

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  系统控制阈值
    6. 6.6  BUCK1、BUCK2、BUCK3 转换器
    7. 6.7  通用 LDO(LDO1、LDO2)
    8. 6.8  GPIO 和多功能引脚(EN/PB/VSENSE、nRSTOUT、nINT、GPO/nWAKEUP、GPIO/VSEL、MODE/STBY)
    9. 6.9  电压和温度监测器
    10. 6.10 I2C 接口
    11. 6.11 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  上电时序
      2. 7.3.2  下电时序
      3. 7.3.3  按钮和使能输入 (EN/PB/VSENSE)
      4. 7.3.4  通过 I2C 命令发出的关断请求
      5. 7.3.5  首次电源检测 (FSD)
      6. 7.3.6  具有自动上电功能时的输入电压压摆率
      7. 7.3.7  降压转换器(Buck1、Buck2 和 Buck3)
      8. 7.3.8  线性稳压器(LDO1 和 LDO2)
      9. 7.3.9  复位到 SoC (nRSTOUT)
      10. 7.3.10 中断引脚 (nINT)
      11. 7.3.11 PWM/PFM 和低功耗模式 (MODE/STBY)
      12. 7.3.12 通用输入/输出和电压选择引脚 (GPIO/VSEL)
      13. 7.3.13 通用输出和 nWAKEUP (GPO/nWAKEUP)
      14. 7.3.14 通过 I2C 命令发出 RESET 请求
      15. 7.3.15 寄存器访问控制
      16. 7.3.16 与 I2C 兼容的接口
        1. 7.3.16.1 数据有效性
        2. 7.3.16.2 启动和停止条件
        3. 7.3.16.3 传送数据
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 运行模式
        1. 7.4.1.1 关断状态
        2. 7.4.1.2 INITIALIZE 状态
        3. 7.4.1.3 运行状态
        4. 7.4.1.4 STBY 状态
        5. 7.4.1.5 休眠状态
        6.       49
        7. 7.4.1.6 故障处理
  9. 8 用户寄存器
    1. 8.1 器件寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 典型应用示例
      2. 9.2.2 设计要求
      3. 9.2.3 详细设计过程
        1. 9.2.3.1 应用曲线
        2. 9.2.3.2 Buck1、Buck2、Buck3 设计过程
        3. 9.2.3.3 LDO1、LDO2 设计过程
        4. 9.2.3.4 VSYS、VDD1P8
        5. 9.2.3.5 数字信号设计过程
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

TPS65214 TPS65214 VAF 封装 24 引脚 QFN(顶视图)图 5-1 TPS65214 VAF 封装 24 引脚 QFN(顶视图)
表 5-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明

未使用情况下的连接

名称 编号
MODE/STBY 1 I

配置为 MODE:连接到 SoC 或硬接线上拉/下拉。强制降压转换器进入 PWM 或允许自动进入 PFM 模式。

不适用(根据配置连接高电平或低电平,参阅 PWM/PFM 和低功耗模式 (MODE/STBY))
I 配置为 STBY:低功耗模式命令,关闭所选电源轨。MODE 和 STBY 这两种功能可以组合。该引脚对电平敏感。
FB_B2

2

I Buck2 的反馈输入。连接到 Buck2 输出滤波器。标称输出电压通过 NVM 配置。 连接到 GND
VLDO2

3

PWR LDO2 的输出电压。标称输出电压通过 NVM 配置。使用 2.2µF 或更大的陶瓷电容器将此引脚旁路至地。 保持悬空
VSYS/PVIN_LDO12

4

PWR 基准系统的输入电源以及 LDO1 与 LDO2的电源输入。使用 4.7μF 或更大的陶瓷电容器将此引脚旁路至地。 不适用
VLDO1

5

PWR LDO1 的输出电压。标称输出电压通过 NVM 配置。使用 2.2µF 或更大的陶瓷电容器将此引脚旁路至地。 保持悬空
AGND 6 GND 模拟 GND 的接地引脚 不适用
VDD1P8

7

PWR 内部基准电压:仅供器件内部使用。不要连接外部负载。使用 2.2µF 陶瓷电容器,将该引脚旁路至地。 不适用
FB_B1

8

I Buck1 的反馈输入。连接到 Buck1 输出滤波器。标称输出电压通过 NVM 配置。 连接到 GND
GPO/nWAKEUP

9

O 配置为 GPO:通用开漏输出。可在上电和断电序列中进行配置,从而启用外部电源轨。 保持悬空
O 配置为 nWAKEUP:向主机发送信号,以便指示上电事件。该引脚为低电平有效的开漏输出。
PGND

10

GND 电源地。该接地连接必须在 PCB 上从两侧(引脚 10 与引脚 22)布线。通过直接位于 TPS65214 下方的多个互连过孔,将外露焊盘连接至连续接地层,以便最大限度提高电气与热传导性能。 不适用
LX_B1

11

PWR Buck1 的开关引脚。将 Buck1 电感器的一侧连接到此引脚。 保持悬空
PVIN_B1

12

PWR BUCK1 的电源输入。使用 4.7μF 或更大的陶瓷电容器将此引脚旁路至地。PVIN_B1 引脚上的电压不得超过 VSYS 引脚上的电压。 连接到 VSYS
SDA

13

I/O I2C 串行端口的数据引脚。I2C 逻辑电平取决于外部上拉电压。 连接到 VIO
SCL

14

I I2C 串行端口的时钟引脚。I2C 逻辑电平取决于外部上拉电压。 连接到 VIO
nINT

15

O 中断请求输出。在故障条件下,开漏驱动器拉至低电平。位清零时释放。 保持悬空
GPIO/VSEL

16

O

配置为 GPO:通用开漏输出。可在上电和断电序列中进行配置,从而启用外部电源轨。

不适用(根据配置悬空或连接高电平或低电平,参阅 通用输入/输出和电压选择引脚 (GPIO/VSEL))
I

配置为 GPI:可在上电与断电序列中配置,以便启用一个或多个器件电源轨。

I 配置为 VSEL_BUCK:Buck1 或 Buck3 VOUT 选择。通过外部电阻器硬接线上拉、下拉或浮动。
nRSTOUT

17

O 复位输出至 SoC。由序列发生器控制。ACTIVE 状态下为高电平。STBY 状态下为可配置电平。 保持悬空
FB_B3

18

I Buck3 的反馈输入。连接到 Buck3 输出滤波器。标称输出电压通过 NVM 配置。 连接到 GND
EN/PB/VSENSE

19

I

配置为 EN:器件使能引脚,高电平为 ON 请求,低电平为 OFF 请求。

不适用(配置为 EN 并连接至 VSYS)
I 配置为 PB:按钮监视器输入。600ms 低电平是一个 ON 请求,8s 低电平是一个 OFF 请求。
I 配置为 VSENSE:电源故障比较器输入。使用从输入端连接到前置稳压器并将该引脚接地的电阻分压器来设置检测电压。检测前置稳压器上的上升/下降电压并触发 ON/OFF 请求。在 PB 配置中,该引脚对边沿变化敏感,并有等待时间;而在 EN 和 VSENSE 配置中,该引脚有抗尖峰脉冲时间。
PVIN_B3

20

PWR BUCK3 的电源输入。使用 4.7μF 或更大的陶瓷电容器将此引脚旁路至地。PVIN_B3 引脚上的电压不得超过 VSYS 引脚上的电压。 连接到 VSYS
LX_B3

21

PWR Buck3 的开关引脚。将 Buck3 电感器的一侧连接到此引脚。 保持悬空
PGND

22

GND 电源地。该接地连接必须在 PCB 上从两侧(引脚 10 与引脚 22)布线。通过直接位于 TPS65214 下方的多个互连过孔,将外露焊盘连接至连续接地层,以便最大限度提高电气与热传导性能。 不适用
LX_B2

23

PWR Buck2 的开关引脚。将 Buck2 电感器的一侧连接到此引脚。 保持悬空
PVIN_B2

24

PWR BUCK2 的电源输入。使用 4.7μF 或更大的陶瓷电容器将此引脚旁路至地。PVIN_B2 引脚上的电压不得超过 VSYS 引脚上的电压。 连接到 VSYS