ZHCSXY0A March   2025  – December 2025 TPS65214

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  系统控制阈值
    6. 6.6  BUCK1、BUCK2、BUCK3 转换器
    7. 6.7  通用 LDO(LDO1、LDO2)
    8. 6.8  GPIO 和多功能引脚(EN/PB/VSENSE、nRSTOUT、nINT、GPO/nWAKEUP、GPIO/VSEL、MODE/STBY)
    9. 6.9  电压和温度监测器
    10. 6.10 I2C 接口
    11. 6.11 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  上电时序
      2. 7.3.2  下电时序
      3. 7.3.3  按钮和使能输入 (EN/PB/VSENSE)
      4. 7.3.4  通过 I2C 命令发出的关断请求
      5. 7.3.5  首次电源检测 (FSD)
      6. 7.3.6  具有自动上电功能时的输入电压压摆率
      7. 7.3.7  降压转换器(Buck1、Buck2 和 Buck3)
      8. 7.3.8  线性稳压器(LDO1 和 LDO2)
      9. 7.3.9  复位到 SoC (nRSTOUT)
      10. 7.3.10 中断引脚 (nINT)
      11. 7.3.11 PWM/PFM 和低功耗模式 (MODE/STBY)
      12. 7.3.12 通用输入/输出和电压选择引脚 (GPIO/VSEL)
      13. 7.3.13 通用输出和 nWAKEUP (GPO/nWAKEUP)
      14. 7.3.14 通过 I2C 命令发出 RESET 请求
      15. 7.3.15 寄存器访问控制
      16. 7.3.16 与 I2C 兼容的接口
        1. 7.3.16.1 数据有效性
        2. 7.3.16.2 启动和停止条件
        3. 7.3.16.3 传送数据
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 运行模式
        1. 7.4.1.1 关断状态
        2. 7.4.1.2 INITIALIZE 状态
        3. 7.4.1.3 运行状态
        4. 7.4.1.4 STBY 状态
        5. 7.4.1.5 休眠状态
        6.       49
        7. 7.4.1.6 故障处理
  9. 8 用户寄存器
    1. 8.1 器件寄存器
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 典型应用示例
      2. 9.2.2 设计要求
      3. 9.2.3 详细设计过程
        1. 9.2.3.1 应用曲线
        2. 9.2.3.2 Buck1、Buck2、Buck3 设计过程
        3. 9.2.3.3 LDO1、LDO2 设计过程
        4. 9.2.3.4 VSYS、VDD1P8
        5. 9.2.3.5 数字信号设计过程
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

通用 LDO(LDO1、LDO2)

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)。指定的电压电平以器件的 AGND 地为基准。
POS 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电气特性
7.8.1 VIN 输入电压 2.5 5.5 V
7.8.3 VOUT 输出电压 VIN =  2.5V 至 5.5V 0.6 3.3 V
7.8.4 VOUT_STEP 输出电压阶跃 0.6V ≤ VOUT ≤ 3.3V 50 mV
7.8.5 RBYPASS 旁路电阻 VIN = 3.3V,IOUT = 100mA,LDO 处于负载开关模式 0.8 Ω
7.8.6 VOUT_DC_ACCURACY 总直流精度,包括所有有效输出电压的直流负载和线性调整率 LDO 模式,VIN - VOUT > VDROPOUT -2.5 2.5 %
7.8.9 VLOAD_REGULATION DC 负载调节 VIN = 3.8V,VOUT = 3.3V,
IOUT = 0 至 IOUT_MAX
20 35 µV/mA
7.8.10 VLINE_REGULATION DC 线性调整率 VIN = VOUT + VDROPOUT 至 5.5V,
VOUT = 1.2V、1.8V 和 3.3V,
IOUT = 1mA
0.01 0.1 %/V
7.8.11a VLOAD_TRANSIENT 负载瞬态 (LDO1) VIN = 3.3V,VOUT = 1.8V,IOUT = IOUT_MAX 的 20% 至 IOUT_MAX 的 80%,在 1us 内, -35 35 mV
7.8.11b VLOAD_TRANSIENT 负载瞬态 (LDO2) VIN = 3.8V,VOUT = 3.3V,IOUT = IOUT_MAX 的 20% 至 IOUT_MAX 的 80%,在 1us 内 -45 70 mV
7.8.12 VLINE_TRANSIENT 线路瞬态 VIN 阶跃 = 600 mVPP,TR = TF = 10 µs,LDO 不在压降条件 -25 25 mV
7.8.13c VDROPOUT1 LDO1 压降电压 IOUT = IOUT_MAX,
VOUT = 95% × VOUT(NOM)
1.8V ≤ VOUT < 3.3V
330 mV
7.8.13d VOUT = 3.3V 250 mV
7.8.13g VDROPOUT2 LDO2 压降电压 IOUT = IOUT_MAX,
VOUT = 95% × VOUT(NOM)
1.8V ≤ VOUT < 3.3V
530 mV
7.8.13h VOUT = 3.3V 400 mV
7.8.14 PSRR 电源纹波抑制 VIN = 2.8V,VOUT = 1.8V,IOUT = 50mA f = 1kHz 60 db
7.8.15 f = 10kHz 47 db
7.8.16 f = 100kHz 55 db
7.8.17 f = 1MHz 45 db
7.8.18 NOISERMS RMS 噪声 f=100Hz 至100KHz,VIN = 3.8V,IOUT = 300mA,VOUT = 3.3V 和 1.8V 105 × VOUT uVRMS
7.8.19 IOUT_MAX1 最大工作电流 (LDO1) 300 mA
7.8.20 IOUT_MAX2 最大工作电流 (LDO2) 500 mA
7.8.21 ICURRENT_LIMIT1 短路电流限制 (LDO1) VIN = 3.6V,VOUT = 0V 400 900 mA
7.8.22 ICURRENT_LIMIT2 短路电流限制 (LDO2) VIN = 3.6V,VOUT = 0V 600 1600 mA
7.8.23 IIN_RUSH LDO 或 LSW 浪涌电流 VIN = 3.3V,然后启用 LDO,COUT = 40uF 1400 mA
7.8.25 RDISCHARGE 输出放电电阻 仅当未启用转换器时有效,RDISCHARGE ="1" 100 200 300 Ω
7.8.29 IQon 静态电流开启模式 VIN = 3.6V,VOUT = 1.8V,IOUT = 0mA,TJ=-40°C 至 125°C 70 93 µA
7.8.32 COUT 输出滤波电容 1.2 2.2 4 µF
7.8.34 CESR 滤波电容 ESR 最大值 1 至 10 MHz 10 20 mΩ
7.8.37 COUT_TOTAL 输出端的总电容(本地 + POL) 40 µF
时序特性
7.8.50 tSTART 开始时间 从完成 I2C 命令到以 0.3V 输出电压的时间 425 µs
7.8.51 tRAMP LDO 和 LSW 模式下的斜坡时间 从 0.3V 到达到目标值 90% 时测得 850 µs
7.8.52 tRAMP_SLEW LDO 和 LSW 模式下的斜升压摆率 VOUT 范围从 0.3V 到目标值的 90% 2 12 mV/µs
7.8.53 tTRANS_1P8_3P3 转换时间 1.8V - 3.3V VIN = 4.0V,IOUT = 300mA 2 ms
7.8.54 tTRANS_3P3_1P8 转换时间 3.3V - 1.8V VIN = 4.0V,IOUT = 300mA 2 ms