ZHCSXY0A March 2025 – December 2025 TPS65214
PRODUCTION DATA
TPS65214 GPO/nWAKEUP 功能可通过 MFP_2_CONFIG 寄存器中的 GPO_nWAKEUP_CONFIG 位进行配置。此函数在运行期间可更改。
如果配置为“GPO”,则引脚可用于对外部电源轨排序。GPO 可以包含在序列中,或者在 GENERAL_CONFIG 寄存器中写入 GPO_EN 位通过 I2C 接口进行控制。如果激活,GPO 将释放为高电平。极性无法更改。
如果配置为“nWAKEUP”,则该引脚是向主机指示上电事件的信号。nWAKEUP 在器件进入 INITIALIZE 状态之前驱动为低电平并保持低电平,直到器件退出 INITIALIZE 状态。在所有其他状态和状态转换中,nWAKEUP 被释放为高电平。极性无法更改。有关详细信息,请参阅 器件功能模式。