ZHCSXY0A March 2025 – December 2025 TPS65214
PRODUCTION DATA
| POS | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 输入电压 | VSYS/PVIN_LDO12 | -0.3 | 6 | V |
| 1.1.2 | 输入电压 | PVIN_B1、PVIN_B2、PVIN_B3 | -0.3 | 6 | V |
| 1.1.3 | 降压转换器的输入电压与 VSYS 间的关系 | PVIN_B1、PVIN_B2、PVIN_B3 最大电压超过 VSYS | 200 | mV | |
| 1.1.5 | 输入电压 | FB_B1、FB_B2、FB_B3 | -0.3 | 6 | V |
| 1.1.6 | 输入电压 | EN/PB/VSENSE、MODE/STBY、GPIO/VSEL | -0.3 | 6 | V |
| 1.1.7 | 输入电压 | PGND | -0.3 | 0.3 | V |
| 1.2.1 | 输出电压 | LX_B1、LX_B2、LX_B3 | -0.3 | PVIN_Bx + 0.3V,高达 6V | V |
| 1.2.2 | 输出电压 | LX_B1、LX_B2、LX_B3 尖峰最长 10ns | -2 | 10 | V |
| 1.2.3 | 输出电压 | GPO/nWAKEUP、GPIO/VSEL | -0.3 | 6 | V |
| 1.2.4 | 输出电压 | VLDO1、VLDO2 | -0.3 | PVIN_LDOx + 0.3V,高达 6V | V |
| 1.2.5 | 输出电压 | VDD1P8 | -0.3 | 2 | V |
| 1.2.6 | 输出电压 | SDA、SCL | -0.3 | 6 | V |
| 1.2.7 | 输出电压 | nINT、nRSTOUT | -0.3 | 6 | V |
| 1.4.1 | 工作结温,TJ | 125 | °C | ||
| 1.4.2 | 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |