ZHCSX88C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tCS.LEAD | CS 提前时间,CS 有效至时钟 | 1 | SCLK | |||
| tCS.LAG | CS 滞后时间,最后一个时钟到 CS 无效 | 1 | SCLK | |||
| tCS.ACC | CS 访问时间,CS 有效到 POCI 数据输出 | VDDS = 3.3V | 35 | ns | ||
| tCS.ACC | CS 访问时间,CS 有效到 POCI 数据输出 | VDDS = 1.8V | 50 | ns | ||
| tCS.DIS | CS 禁用时间,CS 无效到 POCI 高阻抗 | VDDS = 3.3V | 35 | ns | ||
| tCS.DIS | CS 禁用时间,CS 无效到 POCI 高阻抗 | VDDS = 1.8V | 50 | ns | ||
| tSU.PI | PICO 输入数据设置时间 | 13 | ns | |||
| tHD.PI | PICO 输入数据保持时间 | 0 | ns | |||
| tVALID.PO | POCI 输出数据有效时间(1) | SCLK 边沿到 MISO 有效,CL = 20pF,3.3V | 35 | ns | ||
| tVALID.PO | POCI 输出数据有效时间(1) | SCLK 边沿到 MISO 有效,CL = 20pF,1.8V | 50 | ns | ||
| tHD.PO | POCI 输出数据保持时间(2) | CL = 20pF | 0 | ns | ||