ZHCSX88C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
射频内核通过 TI 提供的 Bluetooth® 协议栈或通过标准主机控制器接口提供对低功耗 Bluetooth® 的全面支持,包括高速 2Mbps 物理层以及 500kbps 和 125kbps 远距离 PHY(编码 PHY)。
射频内核和 TI 提供的 Bluetooth® 协议栈支持 Bluetooth® 6 信道探测功能,该功能提供一种高精度、低成本的新方法来测量低功耗 Bluetooth® 设备间的距离。