ZHCSX88C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般参数 | ||||||
| 最大输出功率(R 型号) | 通过集成平衡-非平衡变压器输送到单端 50Ω 负载 | 10 | dBm | |||
| 输出功率可编程范围(R 型号) | 通过集成平衡-非平衡变压器输送到单端 50Ω 负载 | 通过集成平衡-非平衡变压器输送到单端 50Ω 负载 | 30 | dB | ||
| PA 阶跃增量 | 通过集成平衡-非平衡变压器输送到单端 50Ω 负载 | 差分模式,通过集成的平衡-非平衡变压器输送到单端 50Ω 负载 | 1 | dB | ||
| IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz(OQPSK DSSS1:8,250kbps) | ||||||
| 误差矢量幅度,(R 型号) | +10dBm 设置 | +10dBm 设置 | 2% | |||