ZHCSX88C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
APU 是一种通用数学加速模块,可处理单精度浮点数(IEEE 754 格式),并经过优化以处理复数。APU 以 96MHz 的频率运行,能够独立于系统中的主 CPU 操作,并可用于减轻数字密集型运算的负担。此模块处理高效矢量(和矩阵)运算并在每个时钟周期保持 1 次复杂乘加运算。这些运算广泛用于使用低功耗 Bluetooth® 信道探测机制进行基于相位的准确距离估算所需的高级后处理算法中,从而优化基于信道探测的整体距离估算延迟和能效。
APU 具有 8KB 的本地数据存储器(与系统 RAM 分开),应用程序可以在其中读取/写入数据。APU 包含一个可编程内核,用于处理为 APU 硬件加速器子模块开发的高级 API。SimpleLink™ 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 包括 APU API,这些 API 由 APU 可编程内核在基于 RAM 的本地程序存储器(独立于系统 RAM 和 VCE 数据 RAM)内执行。
用户应用程序负责处理对不同 APU API 的链调用并将数据移入/移出 APU 本地数据存储器。SimpleLink 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 支持软件驱动程序和示例,以支持 APU 操作。