ZHCSX88C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
对于需要增加射频链路预算的应用,CC27xx 高功率 PA 器件型号(P 器件)可支持高达 +20dBm EIRP(有效全向辐射功率)的射频发射输出功率运行。为了针对使用集成式高功率 PA 的应用优化系统 BOM 元件,P 器件通过能够在同一引脚上发送和接收信号的单个射频引脚支持集成射频开关。
CC27xx R 器件支持具有高达 +10dBm EIRP 无线电发射输出功率的常规 PA (CC27xxRx)。CC27xx 的“R”和“P”型号都支持具有单端 50Ω 射频引脚的集成式平衡-非平衡变压器,因此减少了天线接口所需的外部元件数量。