ZHCSX88C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采用直流/直流转换器时的内核电流消耗 | ||||||
| Icore | 有效 | MCU 在 96MHz 下从闪存运行 CoreMark | 7.2 | mA | ||
| Icore | 有效 | MCU 在 96MHz 下从闪存运行 CoreMark,VDDS = 3.3V | 6.8 | mA | ||
| Icore | 空闲 | 电源系统和 SRAM 通电,禁用闪存,禁用 DMA | 1.5 | mA | ||
| Icore | 空闲 | 电源系统和 SRAM 通电,禁用闪存,禁用 DMA,VDDS = 3.3V | 1.45 | mA | ||
| Icore | 空闲 | 电源系统和 SRAM 通电,禁用闪存,启用 DMA | 1.7 | mA | ||
| Icore | 空闲 | 电源系统和 SRAM 通电,禁用闪存,启用 DMA,VDDS = 3.3V | 1.6 | mA | ||
| Icore | 空闲 | 电源系统和 SRAM 通电,启用闪存,禁用 DMA | 1.9 | mA | ||
| Icore | 空闲 | 电源系统和 SRAM 通电,启用闪存,禁用 DMA,VDDS = 3.3V | 1.8 | mA | ||
| Icore | 空闲 | 电源系统和 SRAM 通电,启用闪存,启用 DMA | 2.2 | mA | ||
| Icore | 空闲 | 电源系统和 SRAM 通电,启用闪存,启用 DMA,VDDS = 3.3V | 2.1 | mA | ||
| Icore | 待机 | RTC 运行,完全 SRAM
保持 LFOSC,直流/直流转换器充电电流设置 (ipeak(1) = 0) |
0.95 | µA | ||
| Icore | 待机 | RTC 运行,完全 SRAM
保持 LFOSC,直流/直流转换器充电电流设置 (ipeak(1) = 0),VDDS = 3.3V |
0.9 | µA | ||
| Icore | 待机 | RTC 运行,完全 SRAM
保持 LFXT直流/直流转换器充电电流设置 (ipeak(1) = 0) |
1.0 | uA | ||
| Icore | 待机 | RTC 运行,完全 SRAM
保持 LFXT直流/直流转换器充电电流设置 (ipeak(1) = 0),VDDS = 3.3V |
0.9 | uA | ||
| 采用 GLDO 时的内核电流消耗 | ||||||
| Icore | 有效 | MCU 在 96MHz 下从闪存运行 CoreMark,禁用直流/直流转换器 | 11.2 | mA | ||
| Icore | 空闲 | 电源系统和 RAM 通电,禁用闪存,禁用 DMA,禁用直流/直流转换器 | 2.45 | mA |
||
| Icore | 空闲 | 电源系统和 RAM 通电,禁用闪存,启用 DMA,禁用直流/直流转换器 | 2.75 | mA |
||
| Icore | 空闲 | 电源系统和 RAM 通电,启用闪存,禁用 DMA,禁用直流/直流转换器 | 2.8 | mA |
||
| Icore | 空闲 | 电源系统和 RAM 通电,启用闪存,启用 DMA,禁用直流/直流转换器 | 3.4 | mA |
||
| Icore | 待机 | RTC 运行,完全 SRAM
保持,禁用直流/直流转换器 LFOSC,默认 GLDO 充电电流设置 |
1.5 | µA | ||
| Icore | 待机 | RTC 运行,完全 SRAM
保持,禁用直流/直流转换器 LFXT,默认 GLDO 充电电流设置 |
1.6 | uA | ||
| 复位,关断电流消耗 | ||||||
| Icore | 复位 | 复位。RSTN 引脚被置为有效或 VDDS 低于上电复位阈值 | 170 | nA | ||
| Icore | 关断 | 在稳定状态下测量关断。无时钟运行,无保留,启用 IO 唤醒 | 160 | nA | ||
| 外设电流消耗 | ||||||
| Iperi | RF | 启用时钟且射频子系统空闲情况下的 Δ 电流 | 80 | µA | ||
| Iperi | 计时器 | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流(2) | 6.5 | µA | ||
| Iperi | I2C | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 11 | µA | ||
| Iperi | SPI | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流(3) | 5 | µA | ||
| Iperi | UART | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流(4) | 43 | µA | ||
| Iperi | I2S | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 190 | µA | ||
| Iperi | 加密 (LAES) | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 10 | µA | ||
| Iperi | APU | 启用时钟且模块空闲情况下的 Δ 电流 | 186 | µA | ||