ZHCSX88C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
CC27xx 器件中有一个组合式的温度和电池电压监测器。电池和温度监测器允许在应用中连续监测片上温度和电源电压,并根据需要响应环境条件的变化。该模块包含窗口比较器,当温度或电源电压超出定义的窗口时,可以中断系统 CPU。这些事件还可用于通过 Always-On (AON) 事件结构将器件从待机模式唤醒。