要使 1A 标称电流保持在 0V 到 4V 电流检测范围内, 请使用 方程式 1 计算 RSNS。若要实现更高的电流检测精度,建议首选具有 1% 或更佳容差的电阻器。
方程式 7. VADC,min × KSNS / ILOAD,min ≤ RSNS ≤ (VSNSFH - VHR) × KSNS / ILOAD,max
表 8-2 中列出的设计要求可得出 500Ω ≤ RSNS ≤ 8000Ω,1kΩ RSNS 可满足要求。
要设置可调电流限制值,请使用表 7-1中建议的 RILIM。在此应用中,为了给电流瞬态和纹波留出足够的裕度,45.3kΩ RILIM 电阻器可满足要求。