ZHCSVB8A March 2025 – October 2025 TPS482H85-Q1
PRODUCTION DATA
TPS482H85-Q1 器件是一款具有内部电荷泵和双通道集成式 NMOS 功率 FET 的智能高侧开关。该器件具有丰富的诊断功能以及高精度电流检测特性,能够对负载实施智能控制。可调节电流限制功能能够极大地提高整个系统的可靠性。
该器件的逻辑引脚用于启用两个通道中的每一个,另一个引脚用于使用 SEL 引脚启用诊断输出,以选择在模拟电流 SNS 引脚上输出的通道。版本 A 和 C 提供了一个 LATCH 引脚,用于在热关断后选择闩锁还是自动重试行为,而版本 B 提供了全局 FLT 引脚来指示器件中的故障。
外部高精度电流限制功能允许根据应用设置电流限制值。当发生过流时,该器件通过有效钳制浪涌电流来提高系统可靠性。此外,该器件还可以通过减少 PCB 布线、连接器尺寸和前一个功率级的容量来节省系统成本。
对于电感负载(继电器、螺线管、阀),该器件在漏极和源极之间实现了有源钳位,以保护自身。在电感关断周期期间,电源和负载的能量都耗散在高侧电源开关上。该器件还会在钳位处于工作状态时优化开关压摆率,通过尽可能降低瞬态功率和 EMI 的影响,来帮助进行系统设计。
TPS482H85-Q1 器件能够驱动各种电阻负载、电感负载和容性负载,包括低瓦数灯泡、LED、继电器、螺线管、加热器和子模块。