ZHCSVB8A March 2025 – October 2025 TPS482H85-Q1
PRODUCTION DATA
SEL 引脚用于在同一器件内的两个通道之间多路复用共享电流检测功能。如果 DIAG_EN 为高电平,则将每个引脚拉至高电平或低电平会将相应通道设置为在 SNS 引脚上输出。B 型号中的 FLT 引脚表示全局中断,如果任何通道上发生故障,该中断会变为低电平,但开路负载和电池短路故障除外。对于开路负载和电池短路故障,仅当所选通道出现故障时、FLT 才会变为低电平。
如果在不同器件之间多路复用电流检测信息,则不要在多个器件之间直接连接 SNS 引脚。当 DIAG_EN 为低电平时,SNS 引脚上会有一个内部钳位,将电压钳位至大约 2V。如果直接连接一个器件的 SNS 引脚,则该引脚能够影响其他器件的 SNS 回读。
要跨多个器件使用 SNS 引脚,将各个 SNS 引脚连接到 MCU 的不同模拟输入引脚,如 图 7-10 所示。或者,使用外部模拟多路复用器连接到单个 MCU 引脚,如 图 7-11 所示。