ZHCSVB8A March 2025 – October 2025 TPS482H85-Q1
PRODUCTION DATA
| 条件 | ENx | OUTx | SNS(如果 DIAG_EN 为高电平) | FLT(1)(带外部上拉电阻) | 行为 | 故障恢复 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | L | L | 0 | H | 正常 | — |
| H | VBB - ILOAD × RON | ILOAD / KSNS | H | 正常 | — | |
| 过流 | H | VBB - ILIM × RON | VSNSFH | L | 将电流保持在电流限值,直至热关断或过流事件被消除。 | 自动 |
| 负载开路,反极性 | L | H | VSNSFH | L | 内部上拉电阻器被激活。当 VVS – VOUTx < V(ol,off) 时,故障被置位 | 自动 |
| H | H | ILOAD / KSNS | H | 正常行为。用户可以根据 SNS 引脚输出做出判断。 | — | |
| 热短路 | H | L | VSNSFH | L | 器件将立即关断,并重新启用至电流限制状态。 | 自动重试进入电流限制,直至热关断。自动重试版本将重复执行,直到故障消除。锁存版本将需要在首次热关断后切换 EN。 |
| 启用至永久短接 | L → H | L | VSNSFH | L | 器件将启用至电流限制,直至热关断。 | 启用进入电流限制,直至热关断。自动重试版本将重复执行,直到故障消除。锁存版本将需要在首次热关断后切换 EN。 |
| 绝对热关断、相对热关断 | H | L | VSNSFH | L | 当器件达到相对或绝对热关断时关断。 | 对于自动重试版本,在 tRETRY 后输出自动重试。故障在 TJ < THYS 或 ENx 切换时恢复。锁存版本只能在 EN 切换的情况下恢复。 |
| 反极性 | X | X | X | X | 通道将开启以降低功率耗散。流入接地引脚的电流由外部接地网络限制。 |