ZHCSVB8A March 2025 – October 2025 TPS482H85-Q1
PRODUCTION DATA
高精度可调节电流限制可实现更高的可靠性,从而可通过编程到可接受的电平,在短路或上电期间保护电源和导线。此外,电流限制还可以通过减少 PCB 布线、连接器尺寸、前一个功率级容量以及减小线规,来节省系统成本。
电流限制提供了保护功能,可防止负载和集成的功率 FET 出现过应力。电流限制将输出电流调节到设定值,将 FLT 引脚置为有效,如果器件设置为在 SNS 引脚上输出该通道,则将 SNS 引脚上拉至 VSNSFH。
| 允许的电阻值(1) | ILIM 阈值 |
|---|---|
| 59kΩ | 1A |
| 45.3kΩ | 2A |
| 34.8kΩ | 3A |
| 26.1kΩ | 4A |
| 18.7kΩ | 5A |
| 11.5kΩ | 6A |
| 6.65kΩ | 7A |
| 2.74kΩ | 8A |
| 与 GND 间短路 (<1.1kΩ) | 9A |
| 开路 (>60kΩ) | 10A |
要设置不同的浪涌电流限制和稳态电流限制,在器件导通时动态更改电流限制电阻。采用基于 MOSFET 的控制方案来即时更改电流限制。不过,要仔细考虑 ILIM 引脚上的元件和布局,以尽量减小引脚上的电容。如果动态切换 ILIM 阈值,ILIM 引脚上的任何 ≥100pF 的电容都可能影响从一个 ILIM 电阻器到另一个 ILIM 电阻器的转换速度,这可能导致不必要的关断。选择具有低输入电容的 MOSFET 来达成动态电流限制更改。
当 IOUTx 达到调节阈值电平 ICL 时,会发生电流限制事件。当 IOUT 达到电流限制阈值 ICL 时,该器件可以保持启用状态,并将 IOUTx 限制为 ICL。当器件保持启用状态(并限制 IOUT)时,由于 FET 中的功率耗散很高,可能会触发热关断。启用至短路电流限制(自动重试)展示了器件被短路启用时的调节环路响应。此图显示了器件比较表中所列的自动重试版本或 LATCH = LOW 的 LATCH 引脚版本的场景。LATCH = HIGH 的 LATCH 引脚版本将在第一次热关断后锁定关闭。请注意,电流峰值 (ICL_ENPS) 可能高于调节阈值 (ICL)。
发生过流事件时,电流限制必须快速响应,以限制短路(过热和短路启用)时出现的峰值电流。必须限制峰值,以确保在给定的电源电容值下电源电压不会下降。这对于器件由直流/直流电源而不是汽车电池供电的应用尤其重要。
然而,在过载条件下,在应用电流限制之前,开关可能会提供比电流限制调节回路阈值 (ICL) 更高的输出电流 (ICL_LINPK)。
在启用开关时,该器件会施加强下拉电阻,以限制短路事件期间的电流。然后,在电流限制调节环路接通且开关接通之前,电流将下降到零,其行为类似于短路启用的情况。