ZHCSVB8A March 2025 – October 2025 TPS482H85-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS 时序 - 电流检测 | ||||||
| tSNSION1 | 从 DIAG_EN 的上升沿开始的稳定时间(VDIAG_EN 的 50% 到稳定 ISNS 的 90%) | VENx= 5V,VDIAG_EN = 0V 至 5V,RSNS = 1kΩ,IL = 0.32A | 20 | µs | ||
| VEN = 5V,VDIAG_EN = 0V 至 5V,RSNS = 1kΩ,IL = 16mA | 6 | µs | ||||
| tSNSION2 | 从 EN 和 DIAG_EN 的上升沿开始的稳定时间(VDIAG_EN VEN 的 50% 到稳定 ISNS 的 90%) | VEN = VDIAG_EN = 0V 至 5V,VBB = 48V,RSNS = 1kΩ,IL = 0.32A | 160 | µs | ||
| tSNSION3 | 从 EN 的上升沿开始的稳定时间(DIAG_EN 为 HI),VDIAG_EN VEN 的 50% 到稳定 ISNS 的 90% | VEN = 0V 至 5V,VDIAG_EN = 5V,VBB = 48V,RSNS = 1kΩ,IL = 0.32A | 160 | µs | ||
| tSNSIOFF | 从 DIA_EN 的上升沿开始的趋稳时间(VDIAG_EN 的 50% 到稳定 ISNS 的 5%) | VEN = 5V,VDIAG_EN = 5V 至 0V,VBB = 48V,RSNS = 1kΩ,IL = 0.32A | 17 | µs | ||
| tSETTLEH | 从负载阶跃的上升沿开始的稳定时间 | VEN = VDIAG_EN = 5V,RSNS = 1kΩ,IL = 16mA 至 0.32A | 3 | µs | ||
| tSETTLEL | 从负载阶跃的下降沿开始的稳定时间 | VEN = 5V,VDIAG_EN = 5V,RSNS = 1kΩ,IL = 0.32A 至 16mA | 4 | µs | ||
| tMUX | 从 CHx 切换到 CHy 的趋稳时间 | VEN = 5V,VDIAG_EN = 5V,RSNS = 1kΩ, SEL = 0V 至 5V,CH1 = 0.48A,CH2 = 3.2A | 20 | µs | ||
| tMUX | 从 CH2 切换到 CH1 的趋稳时间 | VEN1 = 5V,VEN2 = 0V,VDIAG_EN = 5V,RSNS = 1k,SEL = 5V 至 0V,CH1 = 0.48A,CH2 = 开路 | 38 | µs | ||
| tMUX | 从 CH1 切换到 CH2 的趋稳时间 | VEN1 = 5V,VEN2 = 0 V,VDIAG_EN = 5V,RSNS = 1kΩ,SEL = 0 V 至 5V,CH1 = 0.48A,CH2 = 开路 | 825 | µs | ||