ZHCSVB8A March 2025 – October 2025 TPS482H85-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VVDD_NOM | VDD 标称电源电压 | 4.5 | 5.5 | V | |
| VVBB_NOM | VBB 标称电源电压 | 6 | 58 | V | |
| VVBB_SC | VBB 短路电源电压能力 | 58 | V | ||
| VENx | 使能电压 | -1 | 5.5 | V | |
| VDIAG_EN | 诊断使能电压 | -1 | 5.5 | V | |
| VLATCH | LATCH 引脚电压(版本 A、C) | -1 | 5.5 | V | |
| VSEL | 选择引脚电压 | -1 | 5.5 | V | |
| VSNS | 检测引脚电压 | -1 | 5.5 | V | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -40 | 125 | °C | |