ZHCSVB8A March 2025 – October 2025 TPS482H85-Q1
PRODUCTION DATA
在关断状态下,当 DIAG_EN 为高电平时,有一个内部上拉电阻 RPU 将通道上拉至 VBB。上拉的特定通道取决于 SEL 的选择,而其他通道未使用上拉电阻器。
如果所选通道存在负载,则输出电压将被拉至 0V 左右,因为负载比 RPU 高得多。在开路负载的情况下,输出电压将被 RPU 拉至接近电源电压。如果所选通道的 VBB - VOUT < VOL,off,FLT 引脚会变为低电平,以向 MCU 指示故障,并且 SNS 引脚会上拉至 ISNSFH。