ZHCSTR8 June 2025 TPSI2260-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数(1)(2) | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全 VDD 电流 | RθJA = 70°C/W,VVDD = 20 V, TJ = 150°C,TA = 25°C |
待定 | mA | ||
| 安全开关电流(导通状态) | RθJA = 70°C/W,VVDD = 20 V, TJ = 150°C,TA = 25°C |
待定 | ||||
| 安全开关电流(关断状态,5 秒) | RθJA、EVM、5S(3) = 30°C/W,VVDD = 0V, TJ = 150°C, TA = 25°C |
待定 | ||||
| 安全开关电流(关断状态,60 秒) | RθJA、EVM、60S(3) = 52°C/W,VVDD = 0V, TJ = 150°C,TA = 25°C |
待定 | ||||
| PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 70°C/W, TJ = 150°C,TA = 25°C。 |
待定 | W | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||