ZHCSTR8 June 2025 TPSI2260-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| VVDD | 初级侧电源电压(2) | -0.3 | 20.7 | V |
| VEN | 使能电压(2) | -0.3 | 20.7 | V |
| IS1,S2 | 开关电流 S1/S2 | -55 | 55 | mA |
| IAVA,S1,S2 | 重复雪崩额定值,TPSI2260-Q1,60s 脉冲,S1/S2(3) | -1 | 1 | mA |
| IAVA,S1,S2 | 重复雪崩额定值,TPSI2260T-Q1,60s 脉冲,S1/S2(3) | -3 | 3 | mA |
| TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C |