ZHCSTR8 June 2025 TPSI2260-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPSI2260-Q1 是一款隔离式固态继电器,专为高电压汽车和工业应用而设计。TI 具有高可靠性的电容隔离技术和背对背 MOSFET 整合在一起,形成了一款完全集成式解决方案,无需次级侧电源。
正如功能方框图 所示,初级侧包含一个驱动器,为次级侧的每个内部 MOSFET 提供电力和使能逻辑信息。板载振荡器控制驱动器工作的频率,展频调制 (SSM) 控制器改变驱动器频率以提高系统 EMI 性能。当使能引脚变为高电平,并且 VDD 电压高于 UVLO 阈值时,振荡器启动并且驱动器跨隔离栅输送电力和逻辑高电平。当使能引脚变为低电平,或者 VDD 电压降至 UVLO 阈值以下时,驱动器会被禁用。闲置时会向次级侧发送逻辑低电平,并且 MOSFET 会被禁用。
次级侧的每个 MOSFET 都有专用的全桥整流器来形成本地电源和接收器。接收器通过电容式隔离栅确定从初级侧传送的逻辑状态,并使用压摆率受控的驱动器驱动 MOSFET 的栅极。每个接收器对跨隔离栅接收的信号进行信号调节,以便过滤共模干扰,并确保根据初级侧驱动器和系统发送的逻辑来控制 MOSFET。
TPSI2260-Q1 不仅具有雪崩性能稳健的 MOSFET,而且其采用的 11 引脚 DWQ 封装上的加宽引脚易于散热,因此可通过电介质耐压测试 (HiPot),并且无需任何外部保护元件即可承受高达 5mA 的直流快速充电器浪涌电流。TPSI2260T-Q1 版本的器件中包含的热雪崩保护 (TAP) 特性通过监测结温并使 MOSFET 将温度保持在安全工作范围内,进一步提高了雪崩电流能力。