ZHCSTR8 June   2025 TPSI2260-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较表
  6. 引脚配置和功能
    1.     7
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 开关特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 雪崩稳健性
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 电介质耐受测试 (HiPot)
      2. 9.2.2 设计要求
      3. 9.2.3 设计过程 - 底盘接地参考
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 卷带包装信息

典型应用

绝缘电阻监控

在电动汽车系统等高压应用中,特意将高压电池包与汽车的机箱域隔离,以保护驾驶员并防止损坏电气元件。这些系统主动监控该绝缘的完整性,以确保系统在整个寿命期间的安全。这种主动监测称为绝缘电阻监测(也称为隔离检查、绝缘检查、隔离监测、绝缘监测和剩余电流监测 (RCM)),通过测量每个电池端子到机箱接地的电阻来执行,如下图所示为 RISOP 和 RISON

TPSI2260-Q1 绝缘电阻模型图 9-1 绝缘电阻模型

有多种设计架构使用 TPSI2260-Q1 来测量这些绝缘电阻,即 RISOP 和 RISON。一些架构采用微控制器从高压域执行测量,在本文档中该微控制器将称为“电池 V- 参考架构”。其他应用在低压域中使用微控制器,在本文档中将该微控制器称为“机箱接地参考架构”。两种架构之间的主要区别在于 MCU 将其用作 GND 参考的节点。BQ79731-Q1 UIR 传感器是电池 V- MCU 的一个示例。

TPSI2260-Q1 不同的 MCU ADC 参考示例图 9-2 不同的 MCU ADC 参考示例

以下两个部分演示了测量算法,以及用于使用每种架构计算隔离电阻的方程组。

电池 V- 参考示例

电池 V- 参考架构如下所示,TPSI2260-Q1 作为开关(SW1 和 SW2)进行了说明。SW2 启动机箱和 PACK- 之间的连接,并启用 ADC 的测量路径。SW1 启动机箱和 PACK+ 之间的连接。RDIV1 和 RDIV2 构成一个分压器,用于将测量的电压向下扩展到适当的 ADC 范围。

TPSI2260-Q1 电池 V- 参考架构图 9-3 电池 V- 参考架构

必须进行两次 ADC 测量,以获得足够的信息来计算两个未知隔离电阻。第一次测量是在 SW1 断开且 SW2 闭合的情况下进行。第二次测量是在 SW1 断开且 SW2 闭合的情况下进行。通过这两次测量,可以解出方程组并计算 RISOP 和 RISON

在以下示例中,机箱接地上的电压随意称为 VRISONx

对于第一次 ADC 测量,SW2 闭合,如下所示,以下公式将此条件下的 ADC 电压与系统中的其他参数相关联:

  • VADC1 测量 1:SW1 断开,SW2 闭合
方程式 1. VRISON1=VPACK ×RISON||(RDIV1+RDIV2)RISOP+(RISON||RDIV1+RDIV2)
方程式 2. VADC1=VRISON1 × RDIV2RDIV1+RDIV2
TPSI2260-Q1 用于 ADC1 测量的电池 V- 参考开关位置图 9-4 用于 ADC1 测量的电池 V- 参考开关位置

对于第二次 ADC 测量,SW1 和 SW2 闭合,如下所示,以下公式将 ADC 电压在这种条件下与系统中的其他参数相关:

  • VADC2 测量 2:SW1 闭合,SW2 闭合
方程式 3. VRISON2=VPACK × RISON||(RDIV1+RDIV2)(RISOP||R3)+(RISON||(RDIV1+RDIV2)
方程式 4. VADC2=VRISON2 × RDIV2RDIV1+RDIV2
TPSI2260-Q1 用于 ADC2 测量的电池 V- 参考开关位置图 9-5 用于 ADC2 测量的电池 V- 参考开关位置

机箱接地参考示例

机箱接地参考架构如下所示。SW1 和 SW2 启动到 PACK+ 和 PACK- 的连接,并通过其相应的电阻分压器启用到 ADC 的相应测量路径。RDIV1、RDIV2、RDIV3 和 RDIV4 可将测量的电压调低到适当的 ADC 范围。

第一次测量是在 SW1 闭合且 SW2 断开的情况下进行,第二次测量是在 SW1 断开且 SW2 闭合的情况下进行。

  • VADC1:SW1 闭合,SW2 断开
方程式 5. VADC1=VRDIV2=VPACK(RISOP||(RDIV1+RDIV2))(RISOP||(RDIV1+RDIV2)+RISON)×RDIV2RDIV1+RDIV2
  • VADC2:SW1 断开,SW2 闭合
方程式 6. VADC2=VRDIV3=-VPACK(RISON||(RDIV3+RDIV4))(RISON||(RDIV3+RDIV4))+RISOP)×RDIV3RDIV3+RDIV4
TPSI2260-Q1 用于 ADC1 测量的机箱接地参考开关位置图 9-6 用于 ADC1 测量的机箱接地参考开关位置
TPSI2260-Q1 用于 ADC2 测量的机箱接地参考开关位置图 9-7 用于 ADC2 测量的机箱接地参考开关位置