ZHCSTR8 June 2025 TPSI2260-Q1
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTPSI2260QDWQRQ1 | SOIC | DWQ | 11 | 2000 | 330.0 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 16.0 | Q1 |
| PTPSI2260TQDWQRQ1 | SOIC | DWQ | 11 | 1000 | 330.0 | 16.4 | 10.75 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 16.0 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTPSI2260QDWQRQ1 | SOIC | DWQ | 11 | 2000 | 350.0 | 350.0 | 43.0 |
| PTPSI2260TQDWQRQ1 | SOIC | DWQ | 11 | 1000 | 350.0 | 350.0 | 43.0 |